Close
Choose your language
Cognex In-Sight 2D ロボットガイダンス
特長
- ビジョンガイドロボットにおける2つの主要な課題である、システム間の通信の確立とハンドアイ校正の実行を大幅に簡略化できます。
- 直感的なURCapインターフェースが手順を案内してくれます。
- このソリューションはCognex社のIn-Sight Explorerに完全に統合されており、ユーザーは業界トップクラスの性能と安定性を誇るビジョンツールを使用できます。
製品のしくみ
Cognex社のIn-Sight 2Dロボットガイダンス用URCapを「Cognex.com/URCaps」からダウンロードし、お使いのURロボットにインストールするだけです。
カメラとロボットの間で通信が確立すると、URCapのインターフェースにフィードバックが表示されます。
次に、URCapのインターフェースにより、ロボットとカメラの間のハンドアイ校正に必要な手順が案内されます。
校正ファイルは、In-Sight Explorerに自動的に保存されます。カメラマウントとロボットマウントが分離されない限り、校正ファイルは別の作業で再利用できます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available globally
必要なソフトウェアバージョン
PolyScope 3.5.1以上
周辺機器
Cognex社のIn-Sight 7000/8000シリーズビジョンシステムと互換性があります。
寸法
In-Sight 7000:77 mm × 97 mm × 90 mm
In-Sight 8000:31 mm × 31.2 mm × 5.1 mm
同梱物
ユーザーガイド
URCapプラグイン
ライセンスの種類
In-Sight 7000シリーズまたはIn-Sight 8000シリーズのビジョンシステムの買い切り
UR+プラグインが無料でダウンロード可能
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
113486
-
-