Close
Choose your language
IMPACTロボットガイダンス
DatalogicのIMPACTロボットガイダンスURCapを使えば、Datalogicスマートカメラや産業用ビジョンプロセッサと素早く簡単にアクセスできます。シンプルなキャリブレーションとピックポイントの設定により、ロボット誘導アプリケーションを最小限の労力で実現させます。
DatalogicのIMPACTソフトウェアは、直感的なドラッグ&ドロップインターフェースによって、誘導だけでなく画像処理アプリケーションの各種課題も解決することができる実績あるプラットフォームです。100種類を超えるビジョンツールと一連のハードウェアオプションで、ロボットの誘導アプリケーションや各種検査工程の課題を解決します。
特長
- スマートカメラであれ産業用ビジョンプロセッサであれ、ロボットを誘導するビジョンシステムの学習とインストールに必要な時間を短縮します。1つのソフトウェアパッケージで両方を解決します。
- DatalogicのIMPACTソフトウェアの直感的なドラッグ&ドロッププログラミング環境によって、ユーザーは使いやすく、すぐに立ち上げて稼働させるために必要なパフォーマンスを得ることができます。
- URCapsクイックガイドまたはリファレンスマニュアルを活用することで、簡単にピックポイントのキャリブレーションと設定ができます。
製品のしくみ
- Datalogic.com/URCapsからDatalogic IMPACT URCapファイルをダウンロードしてください。
- URCapsのクイックガイドまたはリファレンスマニュアルをダウンロードして開いてください。
- URCapファイルをユニバーサルロボットにインストールしてください。
- 手順に従ってカメラをロボットに接続してください。
- ガイドの手順は、キャリブレーション(カメラをロボット座標系に合わせること)を行い、ピックポイントを確立するための位置決めを設定する上で役立ちます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Singapore
- Slovakia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
ソフトウェアバージョン条件
UR CapsプラグインV1は、IMPACTソフトウェアのバージョン12.2.1以降を備えたすべてのDatalogicスマートカメラおよび産業用ビジョンプロセッサと互換性があります。
寸法
P-Series– 75 x 54 x 43mm
e-Seriesカメラ – 29 x 29 x 54mm
同梱物
リファレンスガイド、URCapsプラグイン
ライセンスの種類
スマートカメラまたは産業用ビジョンプロセッサを購入してください。URCapファイルと関連ビジョンファイルは無償でダウンロードできます。
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
117525
-
-