Close
Choose your language
EASYROBOTICS ER5 - 機動性と柔軟性を最大限に高めたロボットセル
This product is not available in your region (USA)特長
- 6か月以内の迅速な投資利益率が可能です。
- マシンテンディンが容易になります。
- 当社独自のER5汎用部品プレートと「EASY+」というUR+ Capを使用します。
- 移動させる部品の直径、高さ、および個数を入力すると、URロボットがテンディングを開始します。
製品のしくみ
コンパクトな協働ロボット用モバイルワークステーションER5-WORKは、限られたスペースでの生産において、柔軟性の高いモバイルロボットによる自動化を実現します。ER5はオールインワンの統合ソリューションで、ロボット、コントローラ、およびTパッドが一体となった可動式ユニットです。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
Available in
- Croatia
- Czech Republic
- Hungary
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
認証・規格
CE
寸法
L×W×H:688 × 535 × 1,000 mm
同梱物
ER5 1台
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
118292
-
-