Close
Choose your language

EASYROBOTICS ProFeeder プラグ&プロデュースのロボットセル

特長
- 6か月以内の迅速な投資利益率が可能です。
- マシンテンディングが容易になります。
- 2台のワゴン(台車)により段取り替え時間を短縮できるため、 生産の流れを維持できます。(当社では、これを「リーンロボットオートメーション」と呼んでいます。)
- 新しい部品を生産に移す際に、段取り替えを迅速に行えます。
- 当社独自のProFeeder汎用部品プレートと「EASY+」というUR+ Capを使用します。
- 移動させる部品の直径、高さ、および個数を入力すると、URロボットがテンディングを開始します。
製品のしくみ
- 設定と操作が簡単に行えます。
- 直感的なソフトウェアEASY+が用意されているため、ロボットの操作訓練は不要です。
- パレットリフターで簡単に移動できます。
- あらゆるCNCマシンに接続できます。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番







Available globally
周辺機器
6 barの空気圧
認証・規格
CE
寸法
L×W×H:900 × 860 × 925 mm
同梱物
ProFeeder 1台、ワゴン(台車) 2台

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
118293
-
-