高トルク対応 電動ねじ締めソリューション



















-
幅広いトルクレンジに対応
最小0.1N・m~140N・mの締付に対応します。 -
ロボットプログラミングが簡単
URCapに対応しているため、プログラミングが簡単。わずか数分で完了します。 -
様々な締付方法に対応し、締付不良を検知
トルクはもちろん、角度や速度も管理します。部品忘れや斜め締め、二度締めなどの締付不良を検知します。 -
最大250個の締付プログラム
最大250個の締付プログラムを設定できます。締付プログラムを組み合わせることで、ひとつの工程で複合的な締付作業が可能です。 -
トレーサビリティの確保
トルクカーブなどの各種データを上位システムに送信でき、トレーサビリティを確保します。 -
ボルトフィーダ対応可能
エスティックコントローラにI/O信号を取り入れ、URcapsで設定することでパーツフィーダと併用でき、省人化を実現します。
締付作業の流れ
- ロボットが指定したボルト供給位置に到着すると、ナットランナがマグネットソケットでボルトをピックアップ。※1
- ロボットが指定した締付位置に到着。
- ナットランナがパルス締付を開始。※2
- 目標トルクに到達すると締付を停止。
※1はボルトフィーダを併用する場合のみ。
ボルトフィーダから出力されるボルト在籍の信号もI/Oによりエスティックコントローラ、URcapsと連動します。
※2はエスティック独自のマネジメントソフトにより、目標トルク、回転速度やパルス出力などユーザーの仕様に合わせて設定可能。その他各種設定もカスタマイズ可能。ソフトウェアはハードウェアに同梱。








- Brazil
- Canada
- China Mainland
- Denmark
- India
- Mexico
- Singapore
- South Korea
- Spain
- Thailand
- USA
- 日本
- 日本
ソフトウェア要件:Polyscope 5.9
ESTIC Fastening 1.0.10.urcap
Handy2000 Management Software 8.5.0-E
周辺機器: 100-230 V AC
LANケーブル(クロスケーブルまたはストレートケーブル)
イーサネットスイッチ (ストレートLANケーブル用)
認証・規格:CE
同梱物高速パルスナットランナ
Handy2000 TOUCH トルクコントローラ
ツールケーブル
電源ケーブル
取付器具
フローティングソケット
ミニ USB ケーブル
ライセンスの種類:買い切り

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-