Close
Choose your language
EWELLIX LIFTKIT








特長
- URロボットの動作範囲を拡大するUR+認定の昇降軸
- 産業用に設計された堅牢な支柱、振動のない動作、メンテナンスはほぼ不要
- ハードウェアやソフトウェアの開発は不要で、すぐに使用可能な完全なシステムソリューション
- URのPolyScope環境で位置を直接制御できるURCapが付属
- 他社製の外部ケーブルを管理するための取り付けねじ部
製品のしくみ
- 運転準備は30分で完了します。ロボットを支柱に取り付け、各ケーブルを差し込み、URCapプラグインをインストールするだけです。
- 軸移動はURのPolyScope環境で直接制御できます。
- 選択できる最大ストローク長は500~900 mmで、支柱を縮めるとコンパクトになります。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番









Available globally
必要なソフトウェアバージョン
PolyScope 3.6以上
認証
EN ISO 12100-2
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
EN/IEC 60601-1
CE(2006/42/EC)
寸法
支柱:163 mm × 163 mm × 高さ(L×W×H)(高さ = ストローク長/2 + 265 mm)
制御装置:365 mm × 150 mm × 87 mm(L×W×H)
同梱物
- 伸縮式支柱
- 取り付け板
- 制御装置
- URCapソフトウェアが格納されているUSBメモリ
- ケーブル
- 取り付け用アクセサリ
- 設置説明書
ライセンスの種類
一回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
118998
-
-