Close
Choose your language
EWELLIX SLIDEKIT 2.0
SLIDEKITは、水平軸を追加するプラグ&プレイシステムを提供し、協働ロボットの動作範囲を拡張し、最大3メートルのストロークで高速かつ正確な位置決めを行います。SLIDEKITは、URロボットのすべての種類に完全に対応しており、URティーチペンダントの統合ソフトウェアインターフェースを介して直接制御できます。
SLIDEKITのリリース2.0では、以前のバージョンに比べて、システムの反応性と安定性の向上、動作時の騒音の低減、統合された安全リレー、リミットスイッチと再潤滑ポイントの最適化設計など、いくつかの改善が行われています。SLIDEKITは、すでに200を超えるユニットが現場で稼働しており、協働ロボットの水平リーチを効果的に拡張するための確立されたソリューションであり、最高の費用対効果を備えています。そして2.0がリリースされて、実に良くなりました。
特長
- 協働ロボットの動作範囲を効果的に拡張
- 最大3,000 mmのスライド能力
- 非常に高い安定性 - プラグ&プレイソリューション
UR+認定製品
移動はURのPolyscopeによる直接制御
協働ロボットの作業サイクルの容易な作成 - 簡単な設置
- コンパクトな設計および設置面積
- URロボット用取付けプレート
- 小さな制御ボックス - 信頼性と安全性
- 過酷な自動車用途向けに設計された実績のあるHWソリューション
- さまざまな業界の何百ものアプリケーションでうまく使用されている製品
- 安全な非常停止機能を実現する安全認定リレー
製品のしくみ
設置プロセスは単純で、次の数ステップでシステムはすぐに使用できます。
1. SLIDEKITを箱から出して、設置場所に固定します。
2. 取付け穴(あらゆるURロボットサイズ用)を使って協働ロボットをキャリッジに取り付けます。
3. ケーブルとボックスの番号を合わせることによって、簡単にケーブルを接続します。
4. USBを接続し、URCapプラグインをインストールします。
5. [インストール] タブで通信を有効にします。
6. SLIDEKITで1回限りのホーミングを実行します。
7. これで準備完了です!
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available globally
URCAPプラグイン
SLIDEKIT 2.0 – URCapプラグインV. 2.0.2
必要なソフトウェアバージョン
CB3.1 / Polyscope 3.6以上に対応したURCapプラグイン
認証と基準
ISO 13849-1
寸法
1,500x150x80
同梱物
リニアモジュール
制御ユニット
ケーブルベヤ
任意のURロボット用接続プレート
URCapプラグインおよび通信
電源およびリミットスイッチケーブル
ライセンスの種類
1回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
118999
-
-