Close
Choose your language

TIG溶接支援ロボットシステム Co TIG Welders
This product is not available in your region (USA)




特長
・産業用ロボットに比べ、約1/10のティーチング時間
・ロボットの知識や経験がなくてもUR Capのみでプログラミングが完結するため、短時間で操作の習得が可能
・ピッチ溶接、クレータ処理機能を搭載
・ポジショナーやバックシールドガスのON/OFFを制御可能
・シグナルライト、切り替えスイッチ、セーフティマットをパッケージに標準搭載しており、安全面にも配慮
製品のしくみ
移動コマンドを使ってワークに対してロボットがアプローチする動作を作成し、溶接コマンドを使って溶接開始点から終了点までをティーチングした後、溶接機で溶接条件を設定して溶接スタート。一連のプログラミングを全てURCap内で完結させる事ができます。
URCap: Co TIG Welders ver0.10.0
必要なソフトウェアバージョン: e-Series ver 5.11以上
必要な周辺機器: TIG溶接機、溶接トーチ、溶接定盤、溶接機用電源 AC 200V
寸法: UR5e リーチ 850mm、重さ 20.6kg
溶接定盤(最小サイズ W:1000mm x D:1000mm x H:2000mm を推奨)を考慮すると、必要スペースは2000 mm x 2000mm
パッケージに含まれるもの:
UR5e
ティーチペンダントスタンド
ケーブルハンガー
制御ボックス
フリードライブ用フットスイッチ
セーフティマット
ノイズカットトランス
母材アースケーブル2本
オプションで TIG溶接機、ロボット用トーチ、定盤も提供可能
ライセンス: 永続ライセンス

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
216673
-
-