Close
Choose your language

IFM 3Dカメラ O3D






特長
- 移動した物体の位置表示
- さまざまな形状を検出可能
- 複数の物体の位置を同時に読み取り可能
- 油圧・空気圧・電動グリッパに最適
製品のしくみ
3D カメラO3Dは、物体が動いている場合でも物体の位置を検出し、グリッパを制御するロボットコントローラに物体の位置を送信します。このシステムでは、長方形、円形、不規則な形状を検出し、重心の位置だけでなく、それらの数と寸法もコントローラに送信できます。認識する典型的な物体は、箱、段ボールのパッケージ、バケツ、樽、缶、バッグ、車輪、荷物などです。自動グリッパシステムは、単純作業を人間よりも迅速かつ同一速度で実行するため、多くのアプリケーションの生産性を向上させます。また、重量物を扱う単純作業は、作業員の健康に悪影響を及ぼす可能性がありますが、ロボットに力仕事を任せられれば機械の稼働時間が増え、作業員をより適したタスクに再配置できます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番




Available globally
ソフトウェアバージョン条件
センサーのファームウェア1.23.2848以上
認証・規格
CE、UL。詳しくは、https://www.ifm.com/de/de/product/O3D300を参照してください。
寸法
72 x 67.1 x 82.6mm
同梱物
ドキュメントと構成ソフトウェアifmVisionAssistantを格納したUSBスティック付き3Dセンサー
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
117524
-
-