Close
Choose your language

FXCB ロボットセット






特長
- IO-Linkインターフェース:ハンドリングプロセスの制御、調整、監視
- データ送信用のNFCインターフェース:スマートフォン経由でSchmalz ControlRoomアプリにアクセスしプロセスデータやその他のデバイス情報を簡単に確認可能
- 圧縮エアの供給のみで真空生成可能な真空発生器一体型
製品のしくみ
ロボットセットには、汎用真空グリッパー FXCB、ユニバーサルロボット用電気接続ケーブル、およびURCapプラグイン用USBが含まれています。フランジはFXCB本体と一体になっており、付属のネジを使用してロボットアームに固定するだけでハンド本体の取付が完了します。次に、電気接続ケーブルでFXCBとロボットアームを接続します。最後に、真空ホースを使用して、ハンドと圧縮エア供給源(コンプレッサなど)を接続します。付属のUSBからURCapをインストールすることで、グリッパーの制御を容易に行うことができます。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番








Available globally
認証・規格
2006/42/EG 機械指令
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
EN ISO 12100 機械類の安全性 – 基本概念、設計のための一般原則 – リスクアセスメント
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 電磁両立性 - エミッション
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 4 電磁両立性 - イミュニティ
EN ISO 9409-1 産業用ロボット – メカニカルインターフェース
EN ISO 10218-8 産業環境向けロボット – 安全要件 – パート2:ロボットシステムと統合
DIN ISO / TS15066 ロボットおよびロボット装置 – 協働ロボット
寸法
長さ:331mm
幅: 159mm
高さ:164mm
重量:1.85k g
同梱物
汎用真空グリッパー FXCB (真空パッドタイプ)
電気接続ケーブル
URCapプラグイン用USB
ユーザーマニュアル
真空ホースはアクセサリとして用意されています
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
141015
-
-