マルチツールマウント NSR-MTM-3-URe
1台のロボットで最大3つのNSR-PGグリッパ/ノギスを制御可能
小型のURロボットでも、NSR-PGグリッパ/ノギスを最大3つまで搭載し、制御できます。
マルチツールマウントNSR-MTM-3-UReには、ハ-ドウェアとソフトウェアが含まれています。これらを使用することで、ツールを素早く取り付け、NSR機器用URCapに追加し、すべてのツールをティーチペンダントの単一インターフェースから制御できます。
NSR-MTMシステムは、NSR-PG精密グリッパ/ノギスに対応しており、ロボットを狭いスペースに設置したまま生産性を向上させることができます。
NSR-MTMシステムは、測定検査用のQ-Spanワークステーションアプリケーションキットに含まれています。






生産性向上のためのソリューション
1台の協働ロボットで、大きな動作を減らしつつ複数の工程を実行できます。
安全性を損なうことなくサイクルタイムを短縮できます。
小型部品のハンドリングおよび測定作業のスループットが大幅に向上します。
機材の取り付けが簡単
MTMの機材はツールフランジに取り付け、ケーブル1本でロボットに接続できます。
外部ケーブルは不要です。
各ツールは、同一の標準インターフェースによりMTMに取り付けることができます。
ソフトウェアのインストールとツールの追加が簡単
eシリーズロボット向けのNSR機器用URCapプラグインを使用すると、各ツールを単一ユーザーインターフェースに素早く追加して制御できます。
ツールの作業工程を自動作成
NSR機器を使用すれば、グリッパの作業工程を設定に基づいて自動作成できます。複数のプログラムノードを手動で挿入する必要はありません。
部品の複雑なハンドリングや測定を行うプログラムを簡単に実行できます。
プログラミング中に各NSR機器のツールセンターポイント(TCP)が自動調整されます。
フリードライブ機能を内蔵
ツールマウントに付いているフリードライブボタンを使用すると、ロボットの位置をティーチングして設定する際に片手で位置決めできます。
お手軽なプラグ&プロデュース
本キットには、ハードウェアの取り付けとNSR機器用URCapソフトウェアのインストールに必要なものがすべて含まれています。
eシリーズの性能を最大限に活用
NSR-MTM-3-URは、eシリーズのRS-485インターフェースを最大限に活用し、最大3つのツールで高速反応を実現します。
必要なソフトウェアバージョン
PolyScope e-Series 5.3以上
周辺機器
MTMシステムは、NSR-PG-10-20-URe精密グリッパ/ノギスなどのNew Scale Robotics製ツールに対応しています。
寸法
96.2 mm × 100 mm(直径)
同梱物
- マルチツールマウント NSR-MTM-3-URe(フリードライブボタン付き)
- NSR機器用URCapソフトウェアとユーザーマニュアルが格納されたUSBメモリ
- URツール取り付け部品:位置合わせピン、ねじ、六角棒スパナ
ライセンスの種類
一回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-