Close
Choose your language

精密グリッパ/ノギス NSR-PG-10-20-URE









特長
- ピック、測定、記録、プレース
- 小型部品の測定検査および仕分け
- 測定分解能 2.5 µm(0.1インチ/1000)
- 非常にコンパクトでUR3eロボット1台に複数のグリッパ/ノギスを取り付け可能 - 大きな動作が減り、できることが増えます。
- 簡単に接続して使用可能 - ケーブル1本で接続でき、外部コントローラは不要です。
- e-Series RS-485インターフェースを最大限に活用できます。
- NSR機器用URCapで工程を数分で構築できます。
製品のしくみ
NSR-PGグリッパ/ノギスは、ねじ4本とケーブル1本を用いてURロボットのツールフランジに簡単に取り付けることができます。また、New Scale社のNSR-MTMマルチツールマウントを用いてURロボット1台に最大3つのNSR-PGグリッパ/ノギスを取り付け可能です。(別リストを参照してください)対象ワークに適した測定爪を追加することで、NSR-PGグリッパ/ノギスを使用して小型部品をピッキングし、部品の複数の部位を測定し、測定データをPCに記録できます。このデータに基づいて、工程における判断の自動化が可能です。(部品を良品/不良品箱に入れたり、サイズ別に仕分けしたりできます)また、工程のずれを検出し、機械オペレータにシステムを点検するように通知することもできます。
Q-SPANワークステーションアプリケーションキット
NSR-PGグリッパ/ノギスは、測定検査用のQ-Spanワークステーションアプリケーションキットに含まれています。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番





Available globally
必要なソフトウェアバージョン
PolyScope e-Series 5.3以上
認証・規格
CE、RoHS
寸法
83 × 25 × 51.75 mm(フィンガーを除く)、直径63 mmのURアダプタプレート付き
同梱物
NSR-PG-10-20-URe精密平行グリッパ/ノギス(M8ケーブル付属)
標準のNSR-PGフィンガー(測定爪については、お問い合わせください。)
NSR機器用URCapとユーザーマニュアルが格納されたUSBメモリ
URアダプタプレート
URツール取り付け部品:位置合わせピン、ねじ、六角棒スパナ
ライセンスの種類
1回限りの購入。 NSR機器用URCapが付属。

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
102464
-
-