Close
Choose your language
電動ドライバ(電流制御タイプ):DLV45C
This product is not available in your region (USA)特長
- ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能
- 手持ち/外部起動(ロボット搭載可)
- トルク範囲:0.6-4.5Nm
- 9通りの回転数調整機能
- 3通りの自動速度可変機能
- 2通りの外部入出力信号用接続ポート
- URCap対応
製品のしくみ
①ねじ供給機もしくはねじ整列皿からマグネットもしくは吸着でねじをピックアップ
②締付位置へ移動、ねじを締め付け
③トルク設定、回転数調整などコントローラで設定可能な26項目はURCapで設定可能
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available in
- Singapore
- 日本
-
URCapプラグイン付属: nittokohkiscrewdriver-1.2.5.urcap
- 必要なソフトウェアバージョン: Polyscope version 5.9.1
-
周辺機器:
入力電源:AC100V~240V 50/60Hz、
電源コード別売(DLW9210)、
真空ポンプ別途、
ねじ供給機(市販品)が必要 -
認証・規格: 型式により取得済み
電動ドライバ::CE/UL
コントローラ:CE/UL -
寸法
電動ドライバ:240x51 (mm)、Φ39.5mm
コントローラ:W192xH88xD160 (mm -
同梱物 ドライバとコントローラは使用国により型式が異なります。
①電動ドライバDLV45C12L
②接続ケーブルDLW9078
③コントローラDCC0241X-AZ
④取扱説明書
⑤ビットNK35 2x7x75 1本 -
ライセンスの種類:1回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
140925
-
-