Close
Choose your language

日東精工 協働ロボット用ねじ締めユニット PD400UR-M/V
This product is not available in your region (USA)




特長
・小型軽量で、狭いところにもアクセス可能。様々なアプリケーションに対応できます。
・URCapにてティーチペンダントからトルク/回転数などを簡単設定。
・目標トルクから、最適な回転数などを自動計算(簡易設定モード)。
・締付けポイントごとに、16種類のプログラムを使用可能。それぞれ異なるトルク設定などを適用できます。
・締付けトルク : 0.5Nm~6Nm(3機種からの選択)
製品のしくみ
スクリュー供給フィーダからマグネットまたはバキュームにてスクリューをピックアップし、締付けポイントに移動後、スクリューを締め付けます。プログラミング、締付けトルクなどは、ティーチペンダントのURCapにて、簡単に設定できます。
作業用途
対応ロボット型番





Available in
- Austria
- Bangladesh
- Belgium
- Bulgarian
- China Mainland
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Netherlands
- Norway
- Oman
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- 日本
URCapプラグイン付属: あり
sd600tcontroller Version 1.0.0
必要なソフトウェアバージョン
Polyscope Version 5.4+
周辺機器: なし
認証・規格: なし
寸法
ツールユニット : 65mm x 55mm x 400mm
SD600Tコントローラ : 180 mm x 92 mm x 170 mm
同梱物
・NXドライバT3シリーズ
・SD600Tコントローラ
・接続ケーブル
・ビット (5本)
・取扱説明書他
・バキュームユニット+フィルタ (*オプション)
・スクリューガイド (*オプション)
ライセンスの種類:1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
120961
-
-