Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
2FG7
OnRobot社(以下、OnRobot)の2FG7は、完全、低コストの市販の電動パラレルグリッパです。数分で展開することができ、設置、プログラミング、またはメンテナンスのためのカスタムエンジニアリングを必要としません。2FG7は、あらゆる協働ロボットに簡単に再展開できるため、少量生産、多品種生産に最適であり、さまざまな用途でROIを高速に実現します。
![](/media/1815773/2fg7_gallery1.jpg)
![](/media/1815773/2fg7_gallery1.jpg)
![](/media/1815774/2fg7_gallery2.jpg)
![](/media/1815775/2fg7_gallery3.jpg)
特長
- 手頃な価格で使いやすく、ROIが高い
使いやすく費用対効果の高い2FG7グリッパは、さまざまな用途において数分で展開することができます。 - 小さなスペースと必要な可搬重量に最適
グリップが強力で設置面積も小さいため、2FG7は小さな作業範囲や狭い操作場所、また可搬重量が大きい場合においても最適なグリッパです。 - 柔軟で正確
広範囲な力とストロークを正確に調整できるため、同じグリッパをさまざまな作業や用途に使用することができます。 - 圧縮空気が不要
電動パラレルグリッパ2FG7では迅速かつ簡単な展開と再展開が可能なため、多品種・少量生産に最適です。 - 過酷な環境向けのIP67レーティング
2FG7は、過酷な製造条件やマシンテンディングなどの用途に耐えることができます。 - クリーンルームで使用するためのISOクラス5認証
2FG7は、多くの取り扱い用途に必要なISOクラス5に準拠しており、製薬および電子産業ですぐに使用することができます。
製品のしくみ
フィンガーグリッパよりも小型で強力な2FG7は、操作スペースが限られている用途での使用に最適です。最大可搬重量11kg、最大73mmの外部グリップ範囲、および20 N〜140Nのグリップ力を誇り、用途も広いため、可搬重量が大きくかさばる場合も簡単に処理することができます。また、過酷な環境向けのIP67レーティングと、クリーンルームでの使用に関するISOクラス5認定により、ほぼどこでも必要な場所で使用することができます。
複雑で高価な空気圧グリッパとは異なり、電動の2FG7は直感的なソフトウェアインターフェースを介して、正確な力、速度、ストローク制御設定を簡単にプログラムすることができます。グリップ検出やロストグリップ検出などのインテリジェントなフィードバックにより、全体的な精度が向上します。また、OnRobotの他の全ての簡単な電動グリッパシリーズや2FG7に慣れると、圧縮空気の煩わしさや費用はとても大きく感じます。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
URCapの有無
有
必要なソフトウェアバージョン
Compute Box / Eye Boxバージョン:5.4.0
ユニバーサルロボットURCapバージョン:5.4.0
認証・規格
IP 67
2014/30/EU - 電磁両立性指令(EMC指令)
2011/65/EU - 特定有害物質使用制限指令(RoHS指令)
ANSI/ESD/SP10.1-2007 - 静電気放電の影響を受けやすい製品の保護のため - 自動ハンドリング装置(AHE)
2014/35/EU - 低電圧指令(LVD)
2012/19/EU - 電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令(WEEE指令)
クリーンルーム対応 - VDI2083第9.1部:2006およびDIN EN ISO 14644-1:2016-06に基づくISOクラス5
必要なもの
24V/2A
寸法
144 × 90 × 71
5.67 × 3.54 × 2.79
同梱品
1 × 2FG
1 × Torx T20 キー
1 × Sベロー
ライセンスの種類
一度のみの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
138192
-
-