Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
電動グリッパ 2FGP20
2FGP20は広いストロークとカスタマイズ可能なフィンガーを備えた電動グリッパです。従来のバキュームグリッパーでは扱えなかった重量物や蓋の無い箱、コンテナボックスを容易に取り扱うことができます。
他のOnRobot製電動グリッパ同様、2FGP20は直感的なプログラミングで迅速に設定できます。内蔵の真空グリッパは、グリッパーの交換無しで、あるいは他の取り扱い方法を必要とせずに、シートパレットを扱います。
2FGP20の可搬重量は20kgで、食品の箱やパウチ、テトラパックの商品、トイレタリー、化粧品、医薬品などの動きの速い消費財のハンドリングに最適です。
![](/media/1826768/2fgp20_main.jpg)
![](/media/1826770/2fgp20_gallery1.jpg)
![](/media/1826771/2fgp20_gallery2.jpg)
![](/media/1826772/2fgp20_gallery3.jpg)
![](/media/1826773/2fgp20_gallery4.jpg)
![](/media/1826774/2fgp20_gallery5.jpg)
![](/media/1826765/2fgp20_gallery6.jpg)
![](/media/1826766/2fgp20_gallery7.jpg)
![](/media/1826767/2fgp20_gallery8.jpg)
特長
パレタイジングに最適
伝票シート処理用バキューム一体型
バキュームでは不可能な箱や容器の把持が可能
広いストロークとカスタマイズ可能なフィンガー
製品のしくみ
2FGP20は2本指の平行グリッパで、可搬重量は最大20kgです。
パレタイジングや、バキュームで掴めない様々なワークのハンドリング用に設計されています。
2FGP20にはパレタイジングアプリケーションで一般的に使用されるスリップシートや段ボールのセパレーターをハンドリングするための真空グリップ機能を内蔵しています。
協働ロボット用に設計されており、様々な作業に合わせて簡単にカスタマイズすることができます。
OnRobotの全電動グリッパポートフォリオをさらに拡大する製品です。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
必要なソフトウェアのバージョン
Compute Box 5.18
Polyscope 5.13+/3.15+
外形寸法
400 x 121.6 x 188 [mm]
総ストローク:260 [mm]
同梱物
2FGP20
2FGP20 - フィンガーセット
2FGP20 - フィンガーパッドキット
2FGP20 - サクションカップキット - 4xØ40 mm
2FGP20 - I型ブラケットキット
2FGP20 - V型ブラケットキット
ライセンスタイプ
永続ライセンス
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
202475
-
-