Close
Choose your language

3指グリッパ 3FG15






特長
- 正確で安定したグリップ
- 最大150mmの大きいストローク
- 最大15kgの可搬重量
- 10~240Nのグリップ力
- 容易な設置
- カスタマイズ可能な指先
製品のしくみ
- 柔軟な生産 - 大きなストロークにより、1つの3指グリッパで複数の部品サイズのCNC旋盤テンディングが最適化されます。
- 正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質、一貫性、生産を実現します。
- 3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパを迅速かつ簡単に複数のプロセスに再配置できます。
- カスタマイズ可能な指先を使って、幅広い部品サイズと形状をこれまで以上に柔軟につかむことを可能にします。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番








Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Oman
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
- ソフトウェアバージョン条件
- CB3:Polyscope 3.10.0+以上
- e-Series: Polyscope5.4+以上
- ほとんどの機能は、事前にプログラム可能なWebインターフェースと下位バージョンのデジタルI/O接続を介して利用できます
- 環境条件
- 通常の外部電源が必要です(24V)
- 認証・規格
- IP67
- EMC – 産業レベル
- イミュニティ要件:EN/(IEC) 61000-6-2、IEC 61326-3-1
- エミッション要件:EN/(IEC) 61000-6-4
- 衝撃:Ref.:IEC 60068-2-27 試験記号Ea
- 振動:Ref.:IEC 60068-2-64、試験記号Fh、表A.3およびA.4、カテゴリー2
- 動作温度 0~50℃
- 乾燥加熱 +50℃、16時間、Ref.:IEC 60068-2-2、試験記号Bd
- 低温 0℃、16時間、Ref:IEC 60068-2-1、試験記号Ad
- 寸法
- 156 L x 158W x 180 Φ [mm]
- 同梱物
- 3FG15
- トルクスキーT20
- 3 x スチール指先 Ø13 3p
- ゴム指先 Ø16,5 3p
- ライセンスの種類
- 1回限りの購入
- 1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
98605
-
-