Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
力覚検知パッケージ HEX
URロボット用の力覚検知パッケージ「HEX」には、お使いのURロボットの力覚検知機能を拡張するための、取り扱いが簡単なハードウェアとソフトウェアが含まれています。
![](/media/1806698/product-picture.jpg)
![](/media/1806700/gallery1.jpg)
![](/media/1806701/gallery2.jpg)
![](/media/1806696/gallery3.jpg)
![](/media/1806697/gallery4.jpg)
特長
プラグ&プレイに完全に対応しています。用意されているプログラムテンプレートを使用すれば、1時間以内に作業の作成を開始できます。このキットを使用することで、力加減が必要な作業(研磨や接触検知など)を作成するために力とトルクを正確に測定できます。
製品のしくみ
URロボットのPolyScopeプログラムを開き、用意されているプログラムテンプレートを使用することで、力覚センサーの力/トルク信号(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)を利用できます。これらの信号は、125 Hzのレートで更新され、忠実度が高い力覚検知を実現します。
製品分類
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
必要なソフトウェアバージョン
OnRobot社のソフトウェアは、ハードウェアバージョンCB3以上とソフトウェアバージョン3.3以上のみに対応しています。
認証・規格
CE
寸法
70 × 78.5 × 35mm
同梱物
HEX力覚センサー(HEX-70-XE-200N)
力覚センサーをURロボットの手首に取り付けて使用できるようにするために必要なすべてのハードウェア(メカニカル継手、ケーブル、ねじなど)およびソフトウェアが付属しています。ソフトウェアはUSBメモリに格納されており、自動的にインストールされます。
ライセンスの種類
一回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
133214
-
-