Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
高荷重ロボットリフト Lift100
Lift100は、6軸のURロボットに汎用性の高い7軸目を追加するロングストローク、高可重のロボットリフトです。パレタイジング作業において箱の正確な位置決めを行うために、高荷重・高速動作でもたわみを最小限に抑えます。TÜV認証の停止機能を備えた統合安全機能により、リスクアセスメントで問題ないと判断されれば作業員との協働作業が可能となります。
![](/media/1826776/lift100_main.jpg)
![](/media/1826778/lift100_gallery1.jpg)
![](/media/1826779/lift100_gallery2.jpg)
![](/media/1826780/lift100_gallery3.jpg)
![](/media/1826781/lift100_gallery4.jpg)
![](/media/1826775/lift100_gallery5.jpg)
特長
- ロングストロークを有するロボットリフト。将来の作業内容の変化も含めた幅広いパレタイジング作業を実現
- たわみを最小限に抑えたことで、高速動作時にも正確な箱の位置決めが可能
- TÜV認証の停止機能を備えた統合安全機能により、人との協働作業を容易に実現
製品のしくみ
Lift100 の可搬重量は 100 kg で、上下動が最大90cm可能なため、6軸ロボットに第 7 軸目を追加します。パレタイジング用途や、より広い動作範囲を必要とするアプリケーションに最適です。
オプションのOnRobot製安全機能付きパレットステーションにより、作業員の方は容易にパレットを正しい位置に置くことができます。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
ソフトウェアの要件
Compute Box 5.18
Polyscope 5.13+/3.15+
認証と規格
CE/EU、EMC、TÜV認証
外形寸法
寸法 [LxWxD]: 最小: 730 x 325 x 492 [mm] | 最大: 1630 x 325 x 492 [mm]
可搬重量 100kg
同梱物
Lift100
パレットステーション - 1面または2面(オプション)
Lift100 - ロボット取付プレート E - UR 5/5e用プレート
Lift100 - ロボット取付プレート A - UR 10/10e/16e用プレート
ライセンスタイプ
永続ライセンス
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
202476
-
-