Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
磁気グリッパ MG10
OnRobot社のMG10は、製造、自動車、航空宇宙分野のマテリアルハンドリング、組み立て、マシンテンディングに適する、汎用性が高く使いやすい磁気グリッパです。MG10は独自の磁力調整機能とグリップ検出機能を備え、従来にないレベルの操作性を実現します。
![](/media/1819463/mg10_main.jpg)
![](/media/1819465/mg10_gallery1.jpg)
![](/media/1819460/mg10_gallery2.jpg)
![](/media/1819461/mg10_gallery3.jpg)
![](/media/1819462/mg10_gallery4.jpg)
特長
力の調整による確実なグリップ
磁力を容易に段階的に設定できるため、薄い板金の積み降ろしのような最も難しい用途に適します。
部品検出機能を内蔵
内蔵の近接センサーで部品の存在を検出できるため、すでに部品がピックアップされたか否かを認識できます。
停電後でもグリップ力が保たれる安全性
MG10グリッパは停電時でも磁力を維持し、ワークを落としません。
圧縮空気が不要
この電動磁気グリッパはそのままで容易に短時間で設置でき、余分なコストがかかりません。
製品のしくみ
磁力を設定でき部品を検出できるMG10は、さまざまな寸法、形状、重量の部品に対応できます。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
URCapプラグイン付属
あり、ユニバーサルロボットURCapのバージョン:5.7.1
(UR Polyscopeバージョン3.10以上)
必要なソフトウェアバージョン
Compute Box/Eye Boxのバージョン:5.7.0.7
ユニバーサルロボットURCapのバージョン:5.7.1
依存関係
24V電源
認証・規格
- IP54
- EMC - 産業レベル:
- イミュニティ要求事項:EN/(IEC) 61000-6-2、IEC 61326-3-1
- エミッション要求事項:EN/(IEC) 61000-6-4 - 衝撃:参照規格:IEC 60068-2-27, Test Ea
- 振動:参照規格:IEC 60068-2-64, Test Fh, Table A.3 and A.4, Category 2
- 動作温度:0 ~ 50℃
- 耐熱性(+ 50℃で16時間)、参照規格:IEC 60068-2-2, Test Bd
- 耐寒性(0℃で16時間)、参照規格:IEC 60068-2-1, Test Ad
2014/30/EU - 電磁環境適合性指令(EMC)
2011/65/EU - 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限(RoHS指令)
ANSI/ESD/SP10.1-2007 - 静電気放電感受性製品の保護 - 自動ハンドリング装置(AHE)
2014/35/EU - 低電圧指令(LVD)
2012/19/EU - 電気電子機器の廃棄に関する指令(WEEE)
寸法
71 × 80.2 [mm]
同梱物
MG10 × 1
TX 10キー × 1
M3 x 8ネジ × 2
20mm ~ 65mmの円柱状物体用のフィンガーチップ × 2
保護パッド × 4
ライセンスの種類
1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
133105
-
-