Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
スクリュードライバ
OnRobot社(以下、OnRobot)の協働ロボット用の新しいインテリジェントスクリュードライバを使用すると、組み立てプロセスを簡単に自動化することができます。インテリジェントなエラー検出と複数のねじサイズの取り扱いにより、一貫した結果が保証され、サイクルタイムが大幅に短縮されます。
![](/media/1816940/screwdriver_main.jpg)
![](/media/1816942/screwdriver_gallery1.jpg)
![](/media/1816934/screwdriver_gallery2.jpg)
![](/media/1816935/screwdriver_gallery3.jpg)
![](/media/1816936/screwdriver_gallery4.jpg)
![](/media/1816937/screwdriver_gallery5.jpg)
![](/media/1816938/screwdriver_gallery6.jpg)
![](/media/1816939/screwdriver_gallery7.jpg)
特長
保護機能を内蔵
長さ30mmまでのねじは、動作時にドライバの内側に引き込まれます。ねじに過度の力がかかると、安全停止が自動的に作動します。
迅速で簡単なセットアップおよび切り替え
完全なねじ回しソリューションには、スクリューフィーダと主要なロボットブランド向けの簡単なOne Systemセットアップが含まれています。
広範囲なねじサイズおよび長さ
M1.6からM6、そして長さ50mmまでのねじサイズの取り扱いがあります。別の種類やサイズのねじへの切り替えはわずか数分で完了するため、ダウンタイムが短縮され、ROIが向上します。
正確なトルク制御
一貫した正確なねじ回しのためのトルク制御範囲は0.15Nmから5Nmです。
埋め込み軸
ねじはツール内に引き込まれ、ロボットアームが所定の位置に移動すると自動的に駆動されます。これにより、ロボットアームの動きが減り、プログラミングが簡素化されます。
ESD認定済み
電子機器を含む全てのアセンブリ環境に適しています。
製品のしくみ
生産性と品質を向上させる自動ねじ回しは、かつてないほど簡単、スマートであり、費用対効果も高くなっています。OnRobotのインテリジェントスクリュードライバは、必要なものをボックスから全て出して、セットアップとプログラミングを高速化します。スクリュードライバを主要なロボットアームに取り付けて適切なビットを取り付け、ねじの長さとトルクをロボットのユーザーインターフェースに直接入力するだけです。正確なトルク制御と埋め込み軸により、追加の統合にかかる時間とコストが削減され、一貫した正確なねじの挿入が保証されます。別の種類やサイズのねじへの切り替えはわずか数分で完了するため、ダウンタイムが短縮され、ROIが向上します。
OnRobotのスクリュードライバおよび利用可能なスクリューフィーダは、M1.6からM6までのねじサイズと50mmまでの長さに幅広く対応しています。正確なトルク制御の範囲は0.15Nmから5Nmです。OnRobotのスクリュードライバは、従来のツールよりも用途が広くインテリジェントなため、ねじが選択されているか、正しい長さであるか、または適切に挿入されているかを締め付けプロセス中に検出することができます。
OnRobotのスクリュードライバには、動作中にスクリュードライバに完全に引き込まれる長さ35mmまでのねじの共同アプリケーションに適した保護機能が付いています。ねじがその軸に沿って過度の力にさらされると、安全停止が自動的に作動し、問題を示す警告灯が表示されます。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
URCapプラグインの有無
有
最初のCBバージョン:5.1.6
最新の公式CBバージョン:5.3.2
必要なソフトウェアバージョン
URCapは、少なくともPolyscope 3.10.0(CB3)&5.4(Ure)に対応しています。
ほとんどの機能は、事前にプログラム可能なウェブインターフェースと下位バージョンのデジタルI/O接続を介して利用することができます。
必要なもの
外部電源24V/5A
認証・規格
IP 54
2014/30/EU - 電磁両立性指令(EMC指令)
2011/65/EU - 特定有害物質使用制限指令(RoHS指令)
ANSI/ESD/SP10.1-2007 - 静電気放電の影響を受けやすい製品の保護のため - 自動ハンドリング装置(AHE)
2014/35/EU - 低電圧指令(LVD)
202/19/EU - 電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令(WEEE指令)
寸法
308 × 86 × 114[mm]
重量
2.5[kg]
同梱品
スクリュードライバ
スクリューフィーダM1.6またはスクリューフィーダM2 - M6
Compute Box付きURキット
レンチツール
磁気ビットホルダA
磁気ビットホルダB
スクリュービット
メートル単位:Unbraco S1.5 - S5、Torx TX6 - TX30、Philips社 PH1 - 3
スクリューキャリア
メートル単位:ISO14581 M1.6 - M6、なべ頭ねじ DIN 7985A M2 - M6、六角穴付きボルトM4 - M6、六角穴付きボルト M2 - M3、六角穴付きボルト M1.6
ライセンスの種類
一度のみの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
138191
-
-