Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
2指グリッパ RG6
RG6グリッパは、OnRobotのクイックチェンジャを内蔵した柔軟な協働型グリッパです。幅広い部品サイズと形状に使用できます。新しいブラケットを使用すると、グリッパの向きを簡単に変更できますが、動きと位置の範囲は以前と同じです。ケーブルはクイックチェンジャを通してサポートされており、側面にケーブルがないため、ツールを交換するときに接続したり取り外したりする必要がありません。本グリッパはOnRobotのデュアルクイックチェンジャやその他のグリッパとシームレスに連携して、ロボットを最大限に活用できるようにします。160mmのストロークで、RG6は多種多様なアイテムをピックアップできます。強力なモーターを備えたRG6は、これまで以上に堅牢になりました。この柔軟なオールラウンドのグリッパは、マシンテンディングやピック&プレースから組み立て、梱包、パレタイジングまで、自動化できるアプリケーションの範囲を広げるのに役立ちます。
![](/media/1806712/product-picture.jpg)
![](/media/1808638/gallery1.jpg)
![](/media/1808639/gallery2.jpg)
![](/media/1808636/gallery3.jpg)
![](/media/1808637/gallery4.jpg)
特長
- 大きいストローク
- カスタマイズ可能な指先
- 調整可能な力とストローク
- グリップ表示
- 自動深度補正
- 自動可搬重量設定
- 自動ツールセンターポイント(TCP)計算
- TÜV認定済み(ISO 13849-1:2015)
- 統合されたソフトウェア
製品のしくみ
統合された安全ボタンは、危険な力のレベルに達した場合にグリッパの動きを停止できます。新しいクイックチェンジャインターフェースと統合されたURCapによって、すべてのOnRobotツールを簡単に交換できるようになりました。RG6グリッパは、新しい堅牢な機械構造と強力なモーターを備えています。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
- ソフトウェアバージョン条件
- URCap Polyscope 3.10および5.4以上に対応
- ほとんどの機能は、事前にプログラム可能なWebインターフェースと下位バージョンのデジタルI/O接続を介して利用できます
- 環境条件
- 一部の製品バリエーションでは、通常の外部電源が必要です
- 認証・規格
- TÜV Nord安全認証取得
- EN ISO 13849-1:2015に対して試験済みです
- 寸法
- 開時:212x82x206mm
- 閉時:75x84x262mm
- 同梱物
- RG6グリッパ
- 指先アダプタ(装着済み)
- 内蔵クイックチェンジャ(ツール側)
- トルクスキー
- ロボットに取付けるために必要なオプション(下記のうちの1つ):
- シングルクイックチェンジャ(ロボット側)
- デュアルクイックチェンジャ(ロボット側)
- HEX QC
- ロボットに接続するために必要なオプション(下記のうちの1つ):
- ツールフランジへのダイレクトコネクト
- コンピュートボックスとの接続キット(デュアルクイックチェンジャおよびHEX QC用)
- RG6グリッパ
- ライセンスの種類
- 1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
98609
-
-