Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
電動真空グリッパ VGC10
無制限にカスタマイズが可能で柔軟な電動真空グリッパーは、すべてのアプリケーションのニーズに適合します。小型軽量のため狭いスペースに最適ですが、最大15kgの対象物に対応できるパワーがあります。 メンテナンスコストを削減し、展開を迅速化するために、外部エアー供給は不要です。 VGC10電動コンパクト真空グリッパーは、カスタマイズの可能性に限界がありません。 ほぼすべての用途のニーズに対して、交換可能な吸着カップのオプションもあります。 VG10より小さいVGC10は、狭い環境に適合して自動化の可能性を広げることができます。 また、VG10の半分の重量ながら同じ可搬重量を備えたVGC10は、小さなロボットアームであっても、小さくて異形の重い対象物を持ち上げることができます。 VGC10には、独立して制御される2つのエアーチャネルがあり、同じ動作でピックアップとリリースを行うデュアルグリッパーとして機能するため、さらに効率を高めてサイクルタイムを短縮できます。 コンプレッサやエアーの供給が不要なこのコンパクトな電動グリッパーは簡単に移動でき、簡単なプログラミングにより、迅速かつ簡単に再展開して生産の柔軟性を高めることができます。 お客様が選択したロボットとシームレスに統合できます。
![](/media/1809190/product-picture.jpg)
![](/media/1809192/gallery1.jpg)
![](/media/1809184/gallery2.jpg)
![](/media/1809185/gallery3.jpg)
![](/media/1809186/gallery4.jpg)
![](/media/1809187/gallery5.jpg)
![](/media/1809188/gallery6.jpg)
![](/media/1809189/gallery7.jpg)
特長
- 可搬重量15 kg
- コンパクト、軽量、そしてパワフル
- 構成可能な吸着カップ
- 無限のカスタマイズ
- デュアルグリップ用の独立エアチャネル
- 外部のエアー供給は不要
- 統合されたソフトウェア 内蔵の電動真空ポンプ
製品のしくみ
VGC10は、小さなロボットアームであっても、小さくて異形の重い対象物を持ち上げることができます。 VGC10には、独立して制御される2つのエアーチャネルがあり、同じ動作でピックアップとリリースを行うデュアルグリッパーとして機能するため、さらに効率を高めてサイクルタイムを短縮できます。 コンプレッサやエアー供給は不要です。 VGC10には真空ポンプが組み込まれています。 吸着カップは交換可能で標準的なので、他のカップも使用できます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
- ソフトウェアバージョン条件
- URCap Polyscope 3.10および5.4以上に対応
- ほとんどの機能は、事前にプログラム可能なWebインターフェースと下位バージョンのデジタルI/O接続を介して利用できます
- 環境条件
- 一部の製品バリエーションでは、通常の外部電源が必要です
- 認証・規格 開発中に適用した規格類
- ISO 12100:2010
- ISO 10218-2:2011
- ISO/TS 15066:2016
- ISO/TR 20218-1:2018
- IEC 61000-6-2:2005
- IEC 61000-6-4/A1:2011
- UL 1740:2018 第4版
- 寸法
- 101 x 100 x 100 mm
- 同梱物
- 下記を含むVGC10グリッパ
- 16x 径30mm吸着カップ(装着済み)
- 内蔵クイックチェンジャ(ツール側)
- 4x 径40mm吸着カップ -
- 4x 径15mm吸着カップ
- 16x メクラネジ
- 位置決め矢印
- トルクスキー
- ロボットに取付けるために必要なオプション(下記のうちの1つ)
- シングルクイックチェンジャ(ロボット側)
- デュアルクイックチェンジャ(ロボット側)
- HEX QC
- ロボットに接続するために必要なオプション(下記のうちの1つ)
- ツールフランジへのダイレクトコネクト
- コンピュータボックスとの接続キット(デュアルクイックチェンジャおよびHEX QC用)
- 下記を含むVGC10グリッパ
- ライセンスの種類
- 1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
103073
-
-