Close
Choose your language
![](/media/1178898/logo_onrobot.jpg?height=100&width=300&mode=max)
電動真空グリッパ VGP20
VGP20は、最大可搬重量20kgの最も強力な電動真空グリッパの一つであり、空気圧式グリッパのように複雑でなく、コストやメンテナンスの手間がかかりません。
VGP20は、比較的薄く多孔質な再生ボール紙で作られた段ボール箱や大きくて不規則な形状の輸送袋などのパレタイズに最適であり、運送業者の経費削減や廃棄物の削減に役立ちます。
![](/media/1818150/vgp20_main.jpg)
![](/media/1818147/vgp20_gallery1.jpg)
![](/media/1818148/vgp20_gallery2.jpg)
![](/media/1818149/vgp20_gallery3.jpg)
特長
最も強力なの電動真空グリッパの一つ - 強力な吸引空気流により比較的薄く安価なボール紙や、再生ボール紙などの多孔質な物体でもピックアップすることができます。
段ボール箱のパレタイズに最適 - 強力でカスタマイズ可能なVGP20は、比較的薄く安価な包装材を容易に扱うことができます。
さまざまな用途や材料に対応でき経済性と汎用性が高い - オプションの吸引カップを容易に交換でき、アームも追加/交換できるため、特殊性の高いアプリケーションニーズにも対応できます。
圧縮空気が不要 - 外部から圧縮空気を供給する必要がなく、メンテナンスや運用のコストを削減できます。
製品のしくみ
カスタマイズに制約がなく、さまざまなアプリケーションに導入できます。そのままで導入して使用できる全電動ソリューションです。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
URCapプラグイン付属
あり、URCapのバージョン:5.6.0(UR Polyscopeバージョン3.10以上)
必要なソフトウェアバージョン
Compute Box/Eye Boxのバージョン:5.6.0
ユニバーサルロボットURCapのバージョン:5.6.0
依存関係
標準外部電源が必要(24V)
認証・規格
• IP54
• EMC - 産業レベル:
o イミュニティ要求事項:EN/(IEC) 61000-6-2、IEC 61326-3-1
o エミッション要求事項:EN/(IEC) 61000-6-4
• 衝撃:参照規格:IEC 60068-2-27, Test Ea
• 振動:参照規格:IEC 60068-2-64, Test Fh, Table A.3 and A.4, Category 2
• 動作温度:0 ~ 50℃
o 耐熱性(+ 50℃で16時間)、参照規格:IEC 60068-2-2, Test Bd
o 耐寒性(0℃で16時間)、参照規格:IEC 60068-2-1, Test Ad
2014/30/EU - 電磁環境適合性指令(EMC)
2011/65/EU - 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限(RoHS指令)
ANSI/ESD/SP10.1-2007 - 静電気放電感受性製品の保護 - 自動ハンドリング装置(AHE)
2014/35/EU - 低電圧指令(LVD)
2012/19/EU - 電気電子機器の廃棄に関する指令(WEEE)
寸法
264 × 184 × 92 [mm]
同梱物
3mmの六角レンチ × 1
VGP20 × 1
メクラネジ × 8
ライセンスの種類
1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
133104
-
-