Close
Choose your language
真空グリッパ VG10
VG10は、URロボットにとりつけてすぐに使用開始可能です。 外部の空気供給が不要なため、メンテナンスコストが削減され迅速にシステム構築できます。 デュアルグリップ機能により、サイクルタイムを短縮できます。 コンプレッサやエアーの供給が不要のため、コンパクトで動きやすく、生産ラインに柔軟性をもたらします。 柔軟なアームと調整可能な真空を備えているため、さまざまなサイズのさまざまなワークをハンドリングできます。デュアルグリッパ構成で、真空グリッパの左右を互いに独立して制御できるため、生産ラインの効率がさらに向上します。 グリッパにはデュアルグリップ機能、ツールチェンジャそして一般的でさまざまな真空カップが付属されています。 あらゆるアプリケーショで活用するために、市販の真空カップを取り付けることも可能です。
特長
- 内蔵の電動真空ポンプ
- デュアルグリップ機能: AとBのチャネルは個別にプログラム可能
- 外部のエアー供給は不要
- 統合されたソフトウェア
製品のしくみ
VG10には、12Nl/minの空気流量で最大80%の相対真空を生成する真空ポンプが組み込まれています。 吸着カップは交換可能で標準的仕様なので、他のカップも使用できます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available globally
- ソフトウェアバージョン条件
- URCap Polyscope 3.10および5.4以上に対応
- ほとんどの機能は、事前にプログラム可能なWebインターフェースと下位バージョンのデジタルI/O接続を介して利用できます
- 環境条件
- 一部の製品バリエーションでは、通常の外部電源が必要です
- 認証・規格 開発中に適用した規格類
- ISO 12100:2010
- ISO 10218-2:2011
- ISO/TS 15066:2016
- ISO/TR 20218-1:2018
- IEC 61000-6-2:2005
- IEC 61000-6-4/A1:2011
- UL 1740:2018 第4版
- 寸法
- 折りたたみ時: 105 x 146 x 146 mm 4.13 x 5.75 x 5.75 インチ
- 展開時: 105 x 390 x 390 mm 4.13 x 15.35 x 15.35 インチ
- 同梱物
- 下記を含むVG10グリッパ
- 16x 径30mm吸着カップ(装着済み)
- 内蔵クイックチェンジャ(ツール側)
- 4x 径40mm吸着カップ
- 4x 径15mm吸着カップ
- 16x メクラネジ
- 位置決め矢印
- トルクスキー
- ロボットに取付けるために必要なオプション(下記のうちの1つ)
- シングルクイックチェンジャ(ロボット側)
- デュアルクイックチェンジャ(ロボット側)
- HEX QC
- ロボットに接続するために必要なオプション(下記のうちの1つ)
- ツールフランジへのダイレクトコネクト
- コンピュータボックスとの接続キット(デュアルクイックチェンジャおよびHEX QC用)
- 下記を含むVG10グリッパ
- ライセンスの種類
- 1回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
103072
-
-