Close
Choose your language
Piab piCOBOT 真空グリッパ
特長
- 最大7 kgの可搬重量
- 全高を抑えたコンパクトなデザイン
- 多孔質の材料に適した高真空流量モデル
- 可搬重量のグリップとリリースの両方におけるインテリジェントな省エネテクノロジ
- 軽量につき、可搬重量を最大化
- デュアルグリップ機能
- 安全性を高めるためのオプションのノーマルオープン構成
- piSAVE®センステクノロジを備えた調整可能なグリッパ
- 全長・角度を調整可能なグリッパアームは、さまざまなワークに合わせて配置可能
- 把持の確度を向上させるため真空センサを内蔵
- G1/4”ネジを使用した構成可能な吸着カップ
- インストール、プログラム、および操作の開始は15分以内
- URCapの使いやすい組み込みの設定と操作命令
- 選択可能な自動TCP設定
製品のしくみ
-
piCOBOTは、COAX®エジェクタユニットと調整可能なグリッパで構成され、オプションで後者をシングル吸着カップに置き換えることができます
-
piCOBOTエジェクタユニットは、COAX®エジェクタ技術を利用して真空を生成します。
-
piCOBOT内に埋め込まれたスマート機能は、付属のURCapを介して、ロボットのツールコネクタから直接制御されます。
-
piCOBOTは内蔵の真空センサーオンボードロジックとソレノイドバルブからのフィードバックを常時利用して、圧縮空気の削減を実現しながら、優れたグリップとリリースを保証します。 piCOBOT URCapをpiCOBOTに組み込まれたインテリジェンスと組み合わせることで、真のプラグ&プレイインストールが可能になり、起動時間が最小限に抑えられます。
-
piCOBOTに取り付け可能な2つの吸着カップを備えた調整可能なグリッパは、吸着カップを個別に傾けることができるため、さまざまなグリップ幅と形状に適応するように設計されています。
-
吸着パットの取り付け部にはpiSAVE®センス(流量制御バルブ)を内蔵してあり、シングルピックとダブルピックが可能です。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available globally
- ソフトウェアバージョン条件
- CB PolyScope ≥ 3.6
- e-series PolyScope ≥5.0
- 環境条件 圧縮空気
- 認証・規格
- 2006/42/EG 機械指令
- 2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
- EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 電磁両立性 - エミッション
- EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 4 電磁両立性 - イミュニティ
- EN ISO 9409-1 産業用ロボット – メカニカルインターフェース
- 寸法
- piCOBOT:Ø93 x 74
- 調整可能グリッパ:174 x 72 x 38 mm
- 同梱物
- piCOBOT完全キット(フル構成)
- piCOBOTエジェクタユニット
- 調整可能グリッパ
- 吸着カップ(8個)
- プッシュピン
- M8接続ケーブル
- 真空ホース
- piCOBOT URCapの入ったUSBドングル
- マニュアル
- 圧縮空気チューブ用ベルクロストラップ(3本)
- ライセンスの種類 1回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
98103
-
-