Close
Choose your language
![](/media/1807618/robotiq-logo.png?height=100&width=300&mode=max)
Robotiq 真空グリッパ AirPick
Robotiq真空グリッパ AirPickには、カスタマイズ可能なブラケットと独自のエアノードが備わっているため、ユーザーはグリッパを自在に制御でき、用途に完全に合わせることができます。 カスタマイズが簡単なRobotiqの独自のエアノードによってエアチューブが吸着カップに連結されているため、システム全体をカスタマイズするのに役立ちます。 所望のG1/4ネジ吸着カップを使用してエンドエフェクタを最適化し、より良い結果を得ることができます。 LEDステータス表示により、グリッパがアクティブであるかどうか、軽微な/重要な障害が発生したかどうかが示されます。 堅牢で、工場で実証済みのコンポーネントによってコンパクトに構築されたAirPickは、取り扱いが非常に簡単で、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。
![](/media/1806155/product-picture.jpg)
![](/media/1806158/gallery-picture2.jpg)
![](/media/1806159/gallery-picture3.jpg)
![](/media/1806153/gallery-picture4.jpg)
![](/media/1806154/gallery-picture5.jpg)
特長
- 強力な真空フロー
- コンパクトな設計
- 自在にカスタマイズ可能
- 堅牢で、工場で実証済みのコンポーネント
- プログラミングが簡単
- すばやくインストール
- トレーニング不要
- RobotiqリストカメラおよびFT 300フォーストルクセンサーとシームレスに統合
- メンテナンスが簡単
製品のしくみ
AirPickは、圧縮空気を真空に変換するベンチュリ真空発生器を備えています。 高品質の真空発生器であるため、エンドエフェクタはさまざまなワークを保持することができ、再構成の必要がありません。 AirPickを取り付けるには、カップリングをロボットアームに取り付け、真空グリッパをカップリングに取り付けます。 カップリングケーブルをロボットのリストコネクタに接続し、圧縮空気チューブを真空発生器に接続します。 次に、USBドライブから真空グリッパのURCapをインストールします。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
- ソフトウェアバージョン条件
- URCap Polyscope 3.7 または 5.1
- 環境条件
- 圧縮空気(90 psi)
- 認証・規格
- 機械指令2006/42/EC(CE)の該当する基本要件を満たしています
- 特定有害物質の使用制限に関する指令2011/65/EU(EU RoHS 2)にも準拠しており、それに従って製品にはCEマークが付けられています
- NF EN ISO 12100 2012(機械類の安全性、設計のための一般原則、リスクアセスメントおよびリスク低減)
- 寸法
- 75mm x 98.78mm x 33.7mm
- 同梱物
- 真空発生器
- グリッパカップリング
- 吸着カップシステム
- URCapの入ったUSBドライブ
- アクセサリ
- クイックスタートガイド
- ライセンスの種類
- 1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
103074
-
-