Robotiq 真空グリッパ EPick
Robotiqの真空グリッパは、 幅広い用途に対応できます。したがって、ボール紙、ガラス、乾燥板金、プラスチックなどさまざまな材質の平らなワークおよび起伏のあるワークのピッキングに最適です。Robotiq真空グリッパには、カスタマイズ可能なブラケットと独自のエアノードが備わっているため、製造者はグリッパを自在に制御でき、その用途に完全に合わせることができます。EPickは空気の供給がなくても動作するため、移動性が高くなります。
EPickは、自動化のニーズに対応する安全なグリップソリューションです。カスタマイズが簡単なRobotiqの独自のエアノードによってエアチューブが吸着カップに連結されているため、システム全体をカスタマイズするのに役立っています。お好みのG1/4ネジ吸着カップを使用して、エンドエフェクタを最適化し、より良い結果を得ることができます。LEDステータス表示により、グリッパがアクティブであるかどうか、軽微な/重要な障害が発生したかどうかが示されます。堅牢で、工場で実証済みのコンポーネントによってコンパクトに構築されたEPickは、取り扱いが非常に簡単で、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。
- 協働ロボットの手首に接続
- 取り扱いが簡単
- 自在にカスタマイズ可能
- 堅牢で、工場で実証済みのコンポーネント
- プログラミングが簡単
- すばやくインストール
- トレーニング不要
- RobotiqリストカメラおよびFT 300フォーストルクセンサーとシームレスに統合
- メンテナンスが簡単
EPickには電動真空ポンプが内蔵されています。協働ロボットの手首に直接接続され、インストールとプログラミングが簡単です。EPickを取り付けるには、カップリングをロボットアームに取り付け、真空グリッパをカップリングに取り付けます。カップリングケーブルをロボットのリストコネクタに接続します。次に、USBドライブから真空グリッパのURCapをインストールします。これで、より早く生産を開始する準備が整いました。
ソフトウェアバージョン条件
- Universal Robots Software 3.7
- Universal Robots Software 5.1(e-Series)
認証・規格
機械指令2006/42/EC(CE)の該当する基本要件を満たしています。また、特定有害物質の使用制限に関する指令2011/65/EU(EU RoHS 2)にも準拠しており、それに従って製品にはCEマークが付けられています。次の規格が適用されています:NF EN ISO 12100 2012(機械類の安全性、設計のための一般原則、リスクアセスメントおよびリスク低減)。
寸法
- 幅:75 mm
- 長さ:83 mm
- 高さ:113 mm(カップリングを含む)
同梱物
- 真空発生器
- グリッパカップリング
- 接続保護キット
- 吸着カップシステム
- URCapの入ったUSBドライブ
- アクセサリ
- クイックスタートガイド
ライセンスの種類1回限りの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
-