Close
Choose your language
![](/media/1809822/robotiq-logo.png?height=100&width=300&mode=max)
Robotiq パレタイジングソリューション - PE20
UR20用に開発され、必要な機器がオールインワンで揃った パレタイジングソリューション PE20 は、ハンドを除いた最大可搬重量18 kg、積み付け高さ最大2150 mmまでに対応します。省スペースで操作も容易な本システムを導入することで、生産キャパシティの拡張に効率的に対応し、高い投資対効果を獲得することができます。
パレタイジング作業に特有の要件に対応するようにあらかじめ設計されているため、PE20 の導入と運用は最小限のリスクで済みます。ロボット未経験であっても、パレタイジングを自動化することができます。ロボットのティーチペンダントに実装された専用の操作画面を使って、操作盤を介さずに直接プログラムを入力します。このソリューションは、ビジュアルインターフェースとビルトインモジュールにより、3つの簡単なステップでセットアップを行うことができます。この最適化は、パレタイジングアプリケーション用に標準化されたソリューションを作成した直接の結果です。
![](/media/1828850/pe20_thumbnail.png)
![](/media/1828839/pe20_01.jpg)
![](/media/1828840/pe20_02.jpg)
![](/media/1828842/pe20_04.jpg)
![](/media/1828843/pe20_05.jpg)
![](/media/1828844/pe20_06.jpg)
![](/media/1828845/pe20_07.jpg)
![](/media/1828846/pe20_08.png)
![](/media/1828847/pe20_09.jpg)
![](/media/1828848/pe20_10.jpg)
![](/media/1828849/pe20_11.jpg)
特長
- 最大18 kg(40ポンド)の可搬重量
- 最大2.15 m(84インチ)のスタック高さに対応する1400 mmの固定式架台
- 毎分最大13ケースの処理能力
- ハンドのインテグレーション
- UR20とのパレタイジングに最適なデュアルチャネルグリッパー(オプション)
- 16種類のツール構成により、幅広いワーク寸法に対応
- UR20 用に最適化された専用グリッパーにより、最大 18 kg (40 ポンド) の可搬重量を実現
- 再配置が可能 - フォークリフトやハンドリフトを使用して移設
- 高度なセンサ - 薄型の光学式パレットセンサーにより、オーバーハングなどの困難なパレット構成にもシームレスに対応
- 立ち上げ - インテグレーションしやすさと最小の設置面積のために最適化
- ユーザーフレンドリーな操作画面 - ビジュアルインターフェースとビルトインモジュールにより、簡単なステップでセットアップを行うことが可能
製品のしくみ
パレタイジング自動化を開始するのに必要な部品は本パッケージに全て揃っています。土台を設置し、専用の操作画面(マテリアルハンドリングコパイロット)を使用して、下記の3つの簡単なステップでパレタイジングアプリケーションをセットアップできます。
- ワークの寸法と位置を入力
- パレットの寸法を入力
- パレット上の積み上げパターンを入力
これで完了です。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available in
- Argentina
- Brazil
- Canada
- Chile
- Colombia
- Mexico
- Peru
- USA
- 日本
必要なソフトウェアのバージョン
PolyScope 5.13.1 以上
マテリアルハンドリングコパイロット
寸法
設置面積 1310 mm x 800 mm(パレット除く)
ユーティリティ
電気:100V-240Vac、60/50 Hz
圧縮空気
- 最小供給圧力:3バール/43.5 PSI
- 最適供給圧力:6バール/87 PSI
箱の中身
台座ベースおよび以下が含まれます:
- 機械的に溶接されたアセンブリ
- コントロールボックス(PLC)
- パレットセンサー
- ステータスライト(10mケーブル付き)
- 操作ボタン付きティーチペンダントホルダー
- ケーブル管理システム
- ボックス検出センサー
- バキュームグリッパーキット
- 空圧アクセサリキット(バルブ、レギュレータ、フィルタ)
- マテリアルハンドリングコパイロット ソフトウェアドングルライセンス
認証および標準
Robotiq パレタイジングソリューション PE20 およびオプションのグリッパー PowerPick20 は、機械指令 2006/42/EC に基づく一部完成機械とみなされ、指令 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863 および 2012/19/EU に適合しています。
Robotiq パレタイジングセルは CE/UKCA に適合しています。
ソリューションに使用されているRobotiqコントロールボックスはcULus(カナダおよび米国)認証を受けています。
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
208519
-
-