Close
Choose your language

Robotiq 2F-140



特長
- 2F-140は、ユニバーサルロボットのすべてのモデルとのプラグ&プレイ統合を実現します。
- グリッパを自在に制御して、対象物を完全にグリップするように、グリッパの位置、速度、および力を調整できます。
- 2F-140はe-Series対応で、UReシリーズの手首に直接接続できます。
- 電気接続プロテクタにより、安全性が向上し、2F-140がより協働しやすくなります。
- 2F-140のハードウェアは堅牢で工場で実証済みのため、産業用途に適しています。
- Robotiqのプラグ&プレイ製品とのシームレスな統合が提供されます。
- ロボットはリストカメラによって正しい部品を見つけ、FT 300フォーストルクセンサーと2F-140によって部品を正しく挿入できます。
- 1台のロボットで複数のグリッパを使用することで、サイクルタイムをさらに短縮することができます。
製品のしくみ
2F-140の特許取得済みの指のデザインにより、内部と外部の双方の平行把持、および独特の包含把持モードが実現します。
2F-140は、組み込まれた独自の部品検出と開口部フィードバック機能も備えています。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番








Available globally
ソフトウェアバージョン条件
最新のURCapプラグインを使用するにはPolyscope 3.4以上が必要です。
古いバージョンを使用している場合は、support.robotiq.comにアクセスしてアーカイブを参照してください。Robotiqサポートに連絡して以前のバージョンを入手することもできます。
認証・規格
機械指令2006/42/EC(CE)の該当する基本要件を満たしています。
さらに、製品は次の指令に適合すると宣言されており、これに従って製品にCEマークが付けられています:
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
2011/65/EU 特定有害物質の使用制限(ROHS)
次の規格が適用されています:
NF EN ISO 14539 2000 産業用マニピュレーティングロボット — 把握型グリッパによる対象物ハンドリング — 用語及び特性の表し方
NF EN ISO 12100 2012 機械類の安全性 — 設計のための一般原則 — リスクアセスメントおよびリスク低減
CEI 60204-1 第5.1版 2009 機械類の安全性 — 機械の電気装置 — 第1部:一般要求事項
寸法
- 75mm 手首直径
- 2F-140は140mmの開口とストロークがあります。
同梱物
- 2F-140
- URロボットへの取り付け用カップリング
- USBアダプター付き電源・通信ケーブル
- ネジキット
- URCap*インストール用のUSBメモリー
- * URCapはsupport.robotiq.comからダウンロードできます
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償のURCapソフトウェア
無償のURCap更新
EMC/ノイズレベル
この製品は、電磁両立性指令(EMC)2014/30/EUに準拠していることを宣言しています。
ストローク(プログラム可能) | 140 mm |
把持力(プログラム可能) | 10~125 N |
包含把持可搬重量 | 2.5 kg |
摩擦把持可搬重量 | 2.5 kg |
グリッパ質量 | 1 kg |
位置分解能(指先) | 0.6 mm |
閉速度(プログラム可能) | 30~250 mm/s |
通信プロトコル | Modbus RTU(RS-485) |
通信プロトコルのオプション(外部コントローラによる) | Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、DeviceNet、CANopen、EtherCAT |

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
116814
-
-