Close
Choose your language
![](/media/1807618/robotiq-logo.png?height=100&width=300&mode=max)
Robotiq 2F-85
2F-85ならびに2F-140は、協働ロボット用のグリッパです。そのプラグ&プレイ統合によって、さまざまな形状やサイズのパーツにすばやく適応できます。
![](/media/1808544/new-product-image.jpg)
![](/media/1808546/new-gallery1.jpg)
![](/media/1808547/new-gallery2.jpg)
![](/media/1808539/new-gallery3.jpg)
![](/media/1808540/new-gallery4.jpg)
![](/media/1808541/new-gallery5.jpg)
![](/media/1808542/new-gallery6.jpg)
![](/media/1808543/new-gallery7.jpg)
特長
- 2F-85は、ユニバーサルロボットのすべてのモデルとのプラグ&プレイ統合を実現します。
- グリッパを自在に制御して、対象物を完全にグリップするように、グリッパの位置、速度、および力を調整できます。
- 2F-85はe-Series対応で、UReシリーズの手首に直接接続できます。
- 電気接続プロテクタにより、安全性が向上し、2F-85がより協働しやすくなります。
- 2F-85のハードウェアは堅牢で工場で実証済みのため、産業用途に適しています。
- Robotiqのプラグ&プレイ製品とのシームレスな統合が提供されます。
- ロボットはリストカメラによって正しい部品を見つけ、FT 300フォーストルクセンサーと2F-85によって部品を正しく挿入できます。
- 1台のロボットで複数のグリッパを使用することで、サイクルタイムをさらに短縮することもできます。
製品のしくみ
2F-85の特許取得済みの指のデザインにより、内部と外部の双方の平行把持、および独特の包含把持モードが実現します。
2F-85は、組み込まれた独自の部品検出と開口部フィードバック機能も備えています。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
ソフトウェアバージョン条件
最新のURCapプラグインを使用するにはPolyscope 3.4以上が必要です。
古いバージョンを使用している場合は、support.robotiq.comにアクセスしてアーカイブを参照してください。Robotiqサポートに連絡して以前のバージョンを入手することもできます。
認証・規格
機械指令2006/42/EC(CE)の該当する基本要件を満たしています。
さらに、製品は次の指令に適合すると宣言されており、これに従って製品にCEマークが付けられています:
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
2011/65/EU 特定有害物質の使用制限(ROHS)
次の規格が適用されています:
NF EN ISO 14539 2000 産業用マニピュレーティングロボット — 把握型グリッパによる対象物ハンドリング — 用語及び特性の表し方
NF EN ISO 12100 2012 機械類の安全性 — 設計のための一般原則 — リスクアセスメントおよびリスク低減
CEI 60204-1 第5.1版 2009 機械類の安全性 — 機械の電気装置 — 第1部:一般要求事項
寸法
- 75mm 手首直径
- 2F-85は85mmの開口とストロークがあります。
同梱物
- 2F-85
- URロボットへの取り付け用カップリング
- USBアダプター付き電源・通信ケーブル
- ネジキット
- URCap*インストール用のUSBメモリー
- * URCapはsupport.robotiq.comからダウンロードできます
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償のURCapソフトウェア
無償のURCap更新
EMC/ノイズレベル
この製品は、電磁両立性指令(EMC)2014/30/EUに準拠していることを宣言しています。
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
116815
-
-