Close
Choose your language
Robotiq CNCマシンテンディング
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
今日の製造業はロボットによる手作業の自動化を望んでいますが、ロボットの立ち上げと稼働は複雑で費用がかかることが導入の障害となっています。Robotiqでは、ロボットはお客様の生活を複雑にするものではなく、シンプルにするものだと考えています。世界中のロボットユーザーが、人手不足の中で品質を維持し、納期に間に合わせ、コストを抑えることに苦心しています。2008年以来、Robotiqは世界中で13,000台以上の協働ロボットの導入をサポートし、人間の手を反復作業から解放するという使命を追求してきました。中小企業から多国籍企業に至るまで、私たちは使いやすいオートメーション・ソリューションで製造業のプロセスを簡素化することを目指しています。
製造業のミッションは、ダウンタイムをできるだけ少なくして、業務をスムーズに進めることができるプロセスを構築することです。自動化はしばしば検討されますが、複雑で高価であるという認識から、すぐに見送られてしまいます。Robotiqでは、実際に使いやすいソリューションを作ることで、この課題に取り組んでいます。マシン・テンディング・ソリューションは、CNC工作機械の自動化に必要な唯一のソリューションです。当社の世界的な販売ネットワークと組み合わせることで、数週間ではなく数時間でCNC加工機へのワーク着脱プロセスを自動化することができます。
どのようにしてこれを実現するのでしょうか?
マシンテンディング・コパイロットの新バージョンは、機械オペレータのニーズを念頭に置いて開発されました。協働ロボットは産業用ロボットよりも使い方が簡単ですが、マシンテンディングのアプリケーションは依然として複雑です。そのため、従来のプログラミングではすぐに圧倒されてしまいます。そのため、当社のマシン・テンディング・コパイロット・ソフトウェアは、ユーザーのプログラミングを最初から最後までガイドします。キーウェイポイントとアクションメニューにより、プログラミングは従来の方法よりも75%速くなります。キーウェイポイントが作成されると、ユーザーは、ワークのピッキングから事前にプログラムされたクリーニングパターンの定義まで、URCapsに実装されたのアクションメニューを使用して各操作を絞り込むように導かれます。製造工程では1秒1秒が重要であるため、スマートムーブを開発しました。マシン・テンディング・コパイロット・アルゴリズムを使用して、ロボットは周辺環境と衝突することなく、A地点からB地点への最適な経路を見つけます。この技術により、サイクルタイムを最大15%短縮し、セットアップとダウンタイムを短縮することができます。多品種少量のオートメーションでも、迅速なROIを得ることができます。プログラム作成の高速化により、Copilotが困難な作業を代行します。
外部モジュールが機械インターフェースとの通信を管理するため、ドアの開閉について改造する必要は一切ありません。オペレータの作業方法に近いこのアプローチにより、当社のソリューションは、ほとんどすべての装置メーカーとモデルに対応しています。私たちは、外部コントロールボックスと空気圧エンクロージャーを提供し、設置を迅速化します。
カスタムソリューションはコストと統合に時間がかかりますが、マシンテンディングソリューションは2時間以内で導入でき、コーディングの経験も必要ありません。
簡単に使用できるロボット・ソリューションで、労働力を向上させましょう。
特長
- 従来のプログラミングより75%高速にプログラムを作成
- マシンテンディングコパイロットで複雑さを解消
- あらゆるCNCに数時間で導入可能
- 迅速なROIの獲得
- 一定の生産性を確保
製品のしくみ
マシン・テンディング・ソリューションでは、アクセス可能な自動化により、機械が常に稼動しているという安心感をお届けします。Copilotを使用することで、機械の能力を向上させ、ダウンタイムを削減できます。マシン・テンディング・コパイロットは、UR ティーチペンダントで直接使用する強力なソフトウェアです。Copilotは、注目すべきポイントやアクションメニューによって、プログラミングの最初から最後までユーザーをガイドします。生産中、Copilotはオペレータと同じように、非侵襲的なコンポーネントで機械の状態を監視します。
プログラム作成の高速化により、多品種少量生産のオートメーションでも、短期間でROIを得ることができます。作業を代行する使いやすいロボットソリューションで、労働力を向上させましょう。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
Available globally
認証および規格
ISO 12100:2010 - 機械の安全性 - 設計の一般原則 - リスクアセスメントとリスク低減
ISO 4414:2010 - 空気圧流体動力 - システムとその構成部品の一般規則と安全要求事項
ISO 9409-1:2004 - 産業用ロボット操作 - メカニカルインターフェース - パート 1: プレート
EN 61000-6-2:2016 - 汎用規格 - 産業環境用イミュニティ
EN 61000-6-4:2017 + A1:2011 - 汎用規格 - 産業環境用エミッション
外形寸法
マシン・テンディング・ソリューションはモジュール式であるため、ボックスの寸法はコンポーネントの選択によって異なります。
同梱物
マシンテンディングコパイロット、ロボティック MT コントローラ、空気圧パネル、ボタンアクティベータ、エアノズルキット
2x Hand-E アダプティブグリッパー、2x MTフィンガーチップ スタートキット、デュアルブラケット + 新しいコンパクトデュアルハンドEブラケット
スタックライトディテクター、フットスイッチアクティベーター(旋盤の場合)
アドオン ロボティックリストカメラ、ロボティック調整可能台座
寸法
- スタックライトモニタリング用センサー3個(機械のスタックライトステータスを読み取る)
- いくつかのコンポーネント用の圧縮空気(ボタンアクティベータ、エアノズル、フットスイッチアクティベータ)
- スタックライトモニタリングセンサーとロボティックコントローラーの電気代
- URCapsとコパイロット
ライセンスタイプ
一括購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
202732
-
-