Close
Choose your language
![](/media/1807618/robotiq-logo.png?height=100&width=300&mode=max)
Robotiq Hand-E
Hand-Eの高い精度と50mmの平行ストロークにより、精密な組み立て作業に最適です。また、密閉設計のため、CNC機械加工など最も過酷な製造条件でも信頼性を保証します。Hand-Eの設計は、ISO/TS 15066規格のベストプラクティスを順守し、調節可能な力、ラウンドエッジ、セルフロック機能、その他機能を備えた、協働ロボットのための正真正銘のグリッパです。
RobotiqのHand-Eグリッパは、製造環境への統合がシンプルで、あらゆるスキルレベルの作業員が簡単に使用できます。ロボティクスの経験は必要ありません。プラグ&プレイのグリッパキットのおかげで、適応性のあるグリッパのインストールはわずか数分で完了します。さらに、弊社の直感的なソフトウェアインターフェースを使ってロボットのタッチスクリーンで直接プログラミングができます。
![](/media/1808165/product-picture.jpg)
![](/media/1808158/gallery1.jpg)
![](/media/1808159/gallery2.jpg)
![](/media/1808164/gallery7.jpg)
![](/media/1808160/gallery3.jpg)
![](/media/1808161/gallery4.jpg)
![](/media/1808162/gallery5.jpg)
![](/media/1808163/gallery6.jpg)
特長
協働ロボットのための設計
- 50mmストロークグリッパモデルは協働ロボットに最適
- ストロークは、さまざまなアクセサリ(別売り)によって調整できます
- RobotiqのリストカメラおよびFT 300フォーストルクセンサーとシームレスに統合
- 人の手でガイドするための人間工学に基づいた形状
プログラミングが簡単
- 迅速なオンボーディングと使用のための直感的なインターフェース
- トレーニング不要
- 自動パーツ検出、位置フィードバック、およびパーツ検証
産業界のニーズに合わせた設計
- 高い精度と耐久性
- 高い把持力と増加した可搬重量
- 過酷な製造環境にも耐える、IP67等級
仕様
- ストローク 50mm
- 把持力 20N~185N
- 包含把持可搬重量 5 kg
- 摩擦把持可搬重量 4.7 kg
製品のしくみ
Hand-Eグリッパは、ユニバーサルロボットのすべてのモデルとのプラグ&プロデュース統合を実現します。毎回、完全なグリップのために、位置、速度、力を調整するといった、自在な制御ができます。
Hand-Eは、Robotiqのプラグ&プレイ製品とのシームレスな統合を実現します。ロボットに視覚を与え、ワークやトレイ、マシンの位置を特定するには、Robotiqリストカメラを追加してください。視覚が十分でない場合は、弊社のCopilotスイートを使用すれば、マシンテンディング、表面仕上げ、組み立てなど、さまざまなアプリケーションに新しい可能性が開けます。
サイクルタイムをワンランク下げたいですか?デュアルブラケットで別のグリッパを追加してください。ブラケットを使用すると、EPick真空グリッパとHand-Eなどの2つのエンドエフェクタを組み合わせて、ロボットセルの能力を拡張できます。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
ソフトウェアバージョン条件
CBシリーズ:Polyscope バージョン3.7+
eシリーズ:Polyscope バージョン5.1+
Polyscopeの古いバージョンを使用している場合は、Robotiqサポートにご連絡ください。
環境条件
特になし。Hand-Eは、Robotiq FT 300フォーストルクセンサーおよびリストカメラとシームレスに統合され、プロセスでのケーブル管理を簡素化します。
認証・規格
機械指令2006/42/EC(CE)の該当する基本要件を満たしています。Robotiq Hand-Eは、ISO/TS 15066に準拠するために必要なリスク評価プロセスを容易にし、スピードアップするのに役立ちます。Robotiq Hand-Eは、EN ISO 12100:2010に従って、部分的に完成した機械として評価されています。
次の欧州指令および整合規格に準拠しています。
2014/30/EU(EMC指令)
○ EN 61000-6-2:2016(電磁両立性(EMC) - パート6-2:共通規格 - 工業環境におけるイミュニティ規格)
○ EN 61000-6-4:2007 + A1:2011(電磁両立性(EMC) - 共通規格 - 工業環境におけるエミッション規格)
2011/65/EU + 2015/863(RoHS指令)
○ EN 50581:2012
2012/19/EU(WEEE指令)
- EN 50419:2005
次の技術規格に準拠しています。
ISO 14539:2000(産業用マニピュレーティングロボット - 把握型グリッパによる対象物ハンドリング - 用語及び特性の表し方)
ISO 9409-1:2004(産業用マニピュレーティングロボット — メカニカルインターフェース — パート1:プレート)
Hand-EグリッパはIP67認定を受けています。
寸法
メートル単位:
高さ:112 mm(指先なし)
高さ:157 mm(指先を含む)
直径:75 mm
同梱物
UR用Hand-Eグリッパキットには次のものが含まれます。
- クイックスタートガイド
- Hand-Eグリッパ
- 指先スターターキット
- URロボットへの取り付け用カップリング
- USBアダプター付き電源・通信ケーブル(CBシリーズ用)
- 必要なハードウェア
- URCap(support.robotiq.comからダウンロードしてください)インストール用のUSBメモリー
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償のURCapソフトウェア
無償のURCap更新
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
116813
-
-