ネジ締めソリューション










小型軽量
狭いスペースや空洞部の穴にもアクセスできるように設計されています。
適応性が高いスクリューフィーダ
M2.5~M5のネジに合わせて4つの簡単な手順で直観的に調整でき、特殊な部品を購入する必要がありません。
製造物を5分で切り換え
組み立てラインでの日々の製造物切り換えを容易に行えるよう設計されています。
真空搬送システム
きわめて細く長い距離まで届く信頼性の高い一体型のネジ真空搬送システムを搭載。
不具合防止機能
適切なトルクを加えることで締め付けの不具合を防止。
すべてのコンポーネント間で自動的に通信
プログラムが容易な1つのインターフェース(URCap)により、スクリュードライバ、スクリューフィーダ、ロボット、力覚テクノロジをシームレスに統合。
Robotiqネジ締めソリューションは工業用途向けに設計されたロボット周辺装置であり、RobotiqスクリュードライバとRobotiqスクリューフィーダから構成されます。独自設計により自律的にコンポーネントを相互に締め付けるユニークなツールです。スクリューフィーダはピッキングエリアにネジを1つずつ供給します。次にスクリュードライバが真空テクノロジによりネジを集め、実際のネジ締め作業を行います。
トルク:1 ~ 4Nm
対応可能なネジ
M2.5 ~ M5
4mm ~ 25mm
素材は任意(ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、真鍮、プラスチックなど)
真空圧:100psi
真空用ビット長:89mm







URCapプラグイン付属
あり。Robotiq_Screwdriving
必要なソフトウェアバージョン
e-Seriesの場合:Polyscope 5.9.4以降
CB-Seriesの場合:Polyscope 3.14.3以降
寸法:
以下はネジ締めソリューションの仕様の一部です。
スクリュードライバSD-100
- 幅:152mm
- 奥行:57mm
- 高さ:280mm
スクリューフィーダSF-300
- 幅:157mm
- 奥行:286mm
- 高さ:171mm
認証・規格
ネジ締めソリューション:本製品は半完成機械類と見なされ、以下の整合規格に従って審査されています。
- CE認定
- 静電気放電に対する安全性
同梱物
- Robotiqスクリュードライバ
- Robotiqスクリューフィーダ、電源、海外用アダプタ
- Robotiq FT 300-S(UR CB-Seriesの場合)
- スクリューフィーダ取り付けブラケット
- ネジ締めビット
- 真空スリーブ
- 10m空気圧ホース
- ロボットコントローラへの接続用継手
- USB <-> RS-485間の信号コンバータ
- 10mハイフレックスデバイスケーブル
- ハードウェアと工具
- Robotiq Force Copilotライセンスドングル
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償のURCapソフトウェア。
無償のCopilotソフトウェア。
無償のURCapアップデート。