Schmalz コボットポンプ ECBPi ロボセット








- IO-Linkインターフェース:ハンドリングプロセスの制御、調整、監視
- データ送信用のNFCインターフェース:スマートフォン経由でSchmalz ControlRoomアプリにアクセスしプロセスデータやその他のデバイス情報を簡単に確認可能
- DC-24Vで駆動し真空生成可能:ロボットからの電源供給のみで使用でき、エアホースの取り回しなどの手間を削減
- バヨネットロック:ハンド部分は工具なしで付け替え可能
- 交換用ハンドとして、組立済みVEE 2種(真空パッド2個向け/真空パッド4個向け)をラインアップ
ECBPiは、ロボットへの接続だけでなく、ハンド部分である真空エンドエフェクタ VEEとの接続も容易です。素早くセットアップを行い使用することができます。ロボット接続用フランジプレートをロボットアームに取り付け、コボットポンプ ECBPiを取り付けます。次に、電気接続ケーブルを使用して ECBPiとロボットを接続します。最後に、ハンド部分を ECBPiに取り付けます。バヨネットロックを使用して、工具なしで簡単に取り付けることができます。付属の USBから URCapをインストールすることで、セットアップも容易に行うことができます。








認証・規格
2006/42/EG 機械指令
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
EN ISO 12100 機械類の安全性 – 基本概念、設計のための一般原則 – リスクアセスメント
EN 61000-6-3 / EN61000-6-4 電磁両立性 - エミッション
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 4 電磁両立性 - イミュニティ
EN ISO 9409-1 産業用ロボット – メカニカルインターフェース
EN ISO 10218-8 産業環境向けロボット – 安全要件 – パート2:ロボットシステムと統合
寸法
長さ:88.6 mm
直径:151.5 mm
重量:775 g
同梱物
小型電気式真空ポンプ コボットポンプ ECBPi
ロボット接続用フランジプレート
接続用フランジベース
電気接続ケーブル
URCapプラグイン用USB
ユーザーマニュアル
オプション
組立済み真空エンドエフェクタ (真空パッド2個向け/4個向け)
真空エンドエフェクタVEEスタートセット(パッドやハンド部品約120個を含む)
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-