Schmalz コボットポンプ ECBPMi ロボセット
コボットポンプECBPMiは、RS485通信およびIO-Link通信に対応した、市場で最小の協働ロボット用電気式真空ポンプです。吸着ユニットとして、単一の真空パッド、またはハンド接続用フランジベースを取り付けることができます。また、UR3のアーム径と同じ直径を持つため、狭いスペースでの使用や込み入った場所へのアプローチも容易です。ECBPMiは、電子機器や包装製品などの機密性の高いワークのハンドリングに最適です。ロボセットには、ECBPMi本体だけでなく、電気接続ケーブルや真空パッドも含まれているため、ロボットへの取付から試運転まで簡単にできます。さらに、URCapを使用することで、ティーチペンダントから容易に制御を行うことが可能です。







- UR3のアームと同一径のため、狭いスペースや周囲への干渉を避けてのハンドリングプロセスに最適
- 小さなワークのハンドリング、例えば真空パッド1つでのビンピッキングに最適
- DC-24Vで駆動し真空生成可能:ロボットからの電源供給のみで使用可能。エアホースの取り回しなどの手間を削減
- 統合されたIO-LinkとRS485インターフェース
ロボットセット ECBPMiは、真空パッドを直接取り付け可能な軽量・小型の電気式真空ポンプのほか、電気接続ケーブルが一体化したロボット接続フランジが含まれています。素早くロボットに取り付けて使用することができます。まず、電気接続ケーブルが一体化したロボット接続フランジをロボットのアームに取り付け、フランジにECBPMiを取り付けます。次に、電気接続ケーブルをロボットに接続すれば、ECBPMiの取付は完了です。真空パッドをECBPMiに取り付けます。付属のUSBからURCapをインストールすることで、セットアップも容易に行うことができます。







認証・規格
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
2011/65/EU RoHS指令
EN ISO 12100 機械類の安全性 – 基本概念、設計のための一般原則 – リスクアセスメント
EN 61000-6-3 電磁両立性 - エミッション
EN 61000-6-2 電磁両立性 - イミュニティ
EN ISO 9409-1 産業用ロボット – メカニカルインターフェース
DIN ISO/TS 15066 ロボットおよびロボット装置
寸法
高さ:73.4mm
直径:63 mm
重量:225 g
同梱物
電気式小型真空ポンプ コボットポンプ ECBPMi
電気接続ケーブル一体型ロボットフランジ
真空パッド2種(ベローズタイプSPB1/フラットタイプSFF)
URCapプラグイン用USB
ユーザーマニュアル
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-