真空表面グリップシステム FQE
真空グリッパFQEは、真空発生器を内蔵し圧縮エアの供給のみで駆動する「FQE-X」と、既存の真空発生器と併用し外部からの真空エア供給で使用する「FQE-M」をラインアップしています。真空発生器内蔵型にはサイレンサが付属するFQEは、製品の大きさや形状に関係なくハンドリングできるフレキシブルエリアグリッパーです。このグリッパーは、異なるピックアップ位置からの製品のハンドリングを可能にします。モジュラーデザインとサイズバリエーションにより、グリッパーは幅広いワークとプロセスの特性に特別に適合させることができます。例えば、発泡スチロール製のシール部材やプラグイン式の吸盤などを選択することができます。内部または外部真空発生の選択肢は、個別化のためのさらなる出発点となります。エネルギー効率に優れた内部真空発生では、システム全体の運用コストを削減できます。オプションで組み込まれたコントロールバルブは、サイクルタイムを短縮し、干渉のない輪郭を実現します。




- ISO TS 15066に準拠した革新的な製品設計
- モジュール式軽量構造
- エネルギー効率に優れた一体型真空発生装置 >
- 統合制御弁
- フレキシブルグリッパシステム
FQEエリアグリッパーは、協働ロボットによる静止したハンドリング作業に最適です。このグリッパーは、完全に自動化されたアプリケーションに適しており、典型的には、イントラロジスティックスにおけるピック&プレース・アプリケーションやエンドオブライン・パッケージングに使用されます。シールエレメントや真空度にもよりますが、最大で35kgのペイロードを扱うことができます。 このグリッパーは、自動車、ガラス、エレクトロニクス分野の製品を扱うのに特に適しています。








URCapプラグイン
あり
認証・規格
ISO TS 15066
2006/42/EG 機械指令
2014/30/EU 電磁適合性
2011/65/EU RoHS指令
EN ISO 12100:2010 機械の安全性 - 基本概念、設計の一般原則 - リスクアセスメント
EN ISO 13849-1:2015 機械の安全性-基本概念、制御システムの安全関連部分-第1部:設計のための一般原則
EN 1012-1:2010 圧縮機および真空ポンプ - 安全要求事項 - 第1部:圧縮機
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 電磁両立性 (EMC) - イミュニティ
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 / EN 61000-6-4:2007+A1:2011 電磁両立性(EMC)-エミッション
EN 50581:2012 有害物質の制限に関する電気・電子機器の評価のための技術文書
寸法
120x60 mm
220x80 mm
300x130 mm
個別に構成可能
最大耐荷重
35kg
同梱物
お客様の構成要件による
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-