軽量型 RECB
ロボットセットRECBは、真空を作りにくいワークや多孔質で凹凸のあるワークの搬送に最適です。
このハンドリングセットは、真空吸着カップの最適な設計により、中身の詰まった段ボール箱のような柔らかいワークのパレタイジング・デパレタイジング工程でご使用いただけます。高性能な真空発生器を採用しているため、サイクルタイムと真空引き時間が短く、高い真空圧により漏れを相殺できます。
このセットにはグリッパの組み立てに必要なコンポーネントが一式揃っているため、組み立ておよび試運転を簡単に行うことができます。また、URCapを使用すれば、お客様の個別のニーズに完全に合わせることが可能です。





- 真空発生器の全高が低いため、高さの制約を最小限に抑えてロボットアームに直接取り付け可能
- ロボットに直接簡単に機械的・電気的接続が可能
- IO-Linkインターフェースにより搬送プロセスの制御、調整、および監視が可能
ロボットセットRECBには、空圧式真空発生器が含まれています。この真空発生器は、付属の真空吸着カップを取り付けることで把持システムとして機能するもので、すぐに接続できます。まずロボットアームにフランジプレートを取り付け、真空発生器を取り付けます。次に、真空発生器を接続ケーブルでロボットに接続してから、圧縮エアホースをロボットアームに沿わせて圧縮エア源に接続します。最後に、真空発生器に真空吸着パッドを取り付けます。
付属のURCapを使用することで、お客様のニーズに合わせてグリッパを調整できます。








認証・規格
2006/42/EC 機械指令
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
2011/65/EU RoHS指令
EN ISO 12100 機械類の安全性 − 設計のための一般原則 − リスクアセスメント及びリスク低 減
EN 61000-6-3 電磁両立性 − エミッション
EN 61000-6-2 電磁両立性 − イミュニティ
EN ISO 4414 空気圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
EN IEC 63000 有害物質の制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書作成
必要なもの
圧縮空気
寸法
長さ:162.0mm
幅:111.0mm
高さ:109.5mm
重量:790g
同梱品
空圧式真空発生器 RECB
フランジプレート(URロボット全機種に対応する接続ケーブルが付属)
ベローズ吸着カップ(丸形)
ユーザーマニュアル
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-