ロボットセット SCG-HSS
フローグリッパSCG-HSSは、高さの差が25mm以下の、構造が複雑で寸法が安定したワークを優しく搬送できるように設計されています。このグリッパは、一体型真空発生器と柔軟に調整できる把持面の2つの要素で主に構成されています。把持面には、ワークの表面構造に優しくフィットし、空気圧で固定されるピンカーテンを採用しています。このピンカーテンは各種ワークの形状にフィットするため、コストのかかるセットアップ時間が不要となり、バッチサイズのワークの搬送を低い運用コストで実現できます。また、ESD規格に準拠した設計により、静電気放電からワークを保護します。そのため、このグリッパは、プリント基板の搬送、射出成形機からの成形品の取り出し、および梱包工程に適したものとなっています。






- 多孔質のワークの表面に対する圧力を最小限に抑えて優しく搬送
- ESD規格に準拠した設計により、静電気放電からデリケートな部品を保護
- 小型部品の搬送に適した軽量かつコンパクトな設計。複数のグリッパを組み合わることで大型ワークの搬送も可能
- エア消費量を最小限に抑えた高い吸引力により、低い運用コストで安全な把持を実現
グリッパのピンは、圧縮空気のパルスによって伸長します。ピンは、搬送対象のワーク上に配置されると、ワークの表面形状にフィットします。圧縮空気によってピンによる把持が行われてから、真空発生器が作動し、グリッパがワークを持ち上げ、目的の位置に移動させます。その後、真空発生器が停止すると、グリッパはワークを下ろして放します。ピンによる把持が解除され、別の表面形状に対して把持面の準備が行われます。







寸法
幅:73mm
高さ:144mm
重量:825g
認証・規格
2006/42/EG 機械指令
EN ISO 12100:2010 機械類の安全性 − 設計のための一般原則 − リスクアセスメント及びリスク低減
EN ISO 4414:2010 空気圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
同梱品
フロークリッパ SCG-HSS
アセンブリセット
減圧弁
プッシュイン継手
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-