Close
Choose your language

Schmalz SGM-SV ハンドリングセット





特長
- 必要な部品がすべてそろっているので、すぐに設置でき、安全にロボットを組み込むことが可能
- バイスタブル機能付き永久磁石により、停電時にも高い安全性を確保
- SGM-SVマグネットグリッパーと後付け可能な近接スイッチを備えたMRC対応のハウジング
- 丸いワークを把持するための追加エレメントや、深い容器を把持するためのエクステンションなどのアクセサリーを用意
製品のしくみ
ハウジングをロボットのフランジにネジで固定します。圧縮空気と電源を接続します。グリッパーは、コミッショニングソフトウェアを使用して、迅速かつ簡単にパラメータ化することができます。スイッチの状態は、"gripping "と "depositing "で区別されています。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番




Available globally
URCapプラグイン付属: あり
必要なソフトウェアバージョン:特別なソフトウェアは必要ありません。
周辺機器:圧縮空気、電気供給
寸法
高さ:84mm
直径:75mm
本体重量:0.45g
最大保持力 保持力:100 N
把持面:マグネティック・グリッパー Ø 40 mm
同梱物
SGM-SV型磁気式グリッパー
URロボットフランジ用インターフェース付きプラスチックハウジング
プラグイン式スクリューユニオン
ケーブルタイ
利用可能なスペアパーツ 把持面用のフリクションリング
使用可能なアクセサリー 近接スイッチ、円形および丸みを帯びたワークを把持するためのプリズム、アダプターフランジ、フランジエクステンション、エナジーチェーン
ライセンスの種類:

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
118283
-
-