Close
Choose your language
![](/media/1800976/schmalz_logo_blue_rgb-1010px-72dpi.jpg?height=100&width=300&mode=max)
Schmalz オーダーメイド式軽量ハンド SLG
オーダーメイド式軽量ハンド SLGは包装製品の搬送や物流現場での使用に最適な軽量ロボットハンドです。3Dプリンタによる積層構造により、非常に軽量かつワークに合わせたコンパクトなデザインのハンドとなっています。オンラインで使用可能なコンフィギュレータ(設計システム)を使用することで、ワークやアプリケーションに合わせたハンドを簡単に設計することが可能です。さらに、URCapを使用することで、ハンドの制御も容易に行うことができます。
![](/media/1811758/sgl_product-image.jpg)
![](/media/1811760/sgl_gallery1.jpg)
![](/media/1811761/sgl_gallery2.jpg)
![](/media/1811756/sgl_gallery3.jpg)
![](/media/1811757/sgl_gallery4.jpg)
特長
- ピック&プレースおよびピッキングアプリケーションでの使用
- 凹凸や曲面のあるワークや複雑な形状のワークに合わせて自在に設計可能な軽量ロボットハンド
- オンライン上のコンフィギュレータを使用し、ワークサイズやアプリケーション内容を入力するだけで、誰でもハンドを設計可能
- 3Dプリンタを使用し、エア配管も含めて生成されるため、ハンドの組立工数を削減
- コンフィギュレータ上でロボットフランジも含めて選択可能なため、セットアップも容易
- コボットポンプECBPi接続型をラインアップし、URCapを使用した容易なセットアップにも対応
製品のしくみ
オーダーメイド式軽量ハンド SLGは、直感的かつ容易に設計・使用が可能なロボットハンドです。圧縮エアの供給で作動する「真空発生器一体型」、既設の真空発生器との併用が可能な「真空発生器外付け型」、エアレスで使用可能な小型真空ポンプECBPiとの接続が可能な「コボットポンプECBPi接続型」の3種類からお選びいただけます。オンライン上のコンフィギュレータを使用し、お客様ご自身でワークや要件に合わせたロボットハンドを設計することが可能です。パッドの数量や種類はお客様の任意で変更することも可能です。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available globally
認証・規格
2006/42/EG 機械指令
2014/30/EU 電磁両立性指令(EMC)
EN ISO 12100 機械類の安全性 – 基本概念、設計のための一般原則 – リスクアセスメント
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 電磁両立性 - エミッション
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 4 電磁両立性 - イミュニティ
EN ISO 9409-1 産業用ロボット – メカニカルインターフェース
EN ISO 10218-8 産業環境向けロボット – 安全要件 – パート2:ロボットシステムと統合
寸法
寸法はお客様の構成によります
最大長さ:350mm
最大幅:350mm
最大高さ:350mm
ワークの最大重量:10k g
同梱物
お客様の構成によります
真空発生器一体型|真空発生器外付け型|コボットポンプECBPi接続型
ロボット接続用フランジプレート
真空パッド
ユーザーマニュアル
ライセンスの種類
1回限りの購入、URCapを含む
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
102178
-
-