Schmalz 真空エンドエフェクタ VEE ロボセット




- 圧縮エアの供給で作動する真空発生器一体型ロボットハンド
- モジュール式ノズルホルダー
- すばやく簡単に洗浄でき、メンテナンスも容易
- 少ないエア消費で高い吸込み量のためエネルギー効率が良い
- バヨネットロック:工具なしでハンド部分の取り換えが可能
- 交換用ハンドとして、組立済みVEE 2種(真空パッド2個向け/真空パッド4個向け)をラインアップ
- さらに、より自由に吸着ユニットを構成できる、パッドやハンドの構成部品約120パーツを含めたスタートセットをラインアップ
ロボットセットVEEには、組立済みの真空発生器一体型真空エンドエフェクタVEEが含まれており、圧縮エアの供給のみで真空吸着ハンドとして使用可能です。まず、フランジプレートをロボットアームに取り付け、次に真空発生器一体型フランジベースを取り付けます。次に、バヨネットロックを使用して真空エンドエフェクタをフランジベースに取り付けます。最後に、真空ホースを取り付けて、真空発生器に圧縮エアを供給します。







認証・規格
規則(EC)No.1935/2004および規則(EC)No.10/2011に含まれる個々のガイドライン
ドイツ食品飼料法(LFGB)-§31 LFG
米国FDA規制(米国FDA連邦規則集、タイトル21、CFR 177.1500)規則(EC)No.2023/2006 第7条
これらの認証・規格は、真空エンドエフェクタ VEEのプラスチック製のボディ部分にのみ適用され、真空パッドには適用されません。FDA適合の吸着カップが必要な場合は、Schmalz社にご連絡ください。
寸法
幅:133 mm、高さ:142 mm、幅:63.5 mm
重量
329 g
同梱物
真空エンドエフェクタVEE(真空発生器一体型、真空パッド1個向け)
ロボット接続用フランジプレート
接続用フランジベース
真空パッド2種(ベローズタイプSPB1/フラットタイプSFF)
利用可能なアクセサリ
真空ホース
組立済み真空エンドエフェクタ (真空パッド2個向け/4個向け)
真空エンドエフェクタVEEスタートセット(パッドやハンド部品約120個を含む)
ライセンスの種類
1回限りの購入
補足説明
オンラインで使用可能なVEE用コンフィギュレータ(設計システム)を使用すると、数ステップで要件にあった真空エンドエフェクタを設計することができます。設計後、部品リストとCADデータを含む3D PDFデータをダウンロード可能です。こちらからVEE用コンフィギュレータをご確認いただけます。