Close
Choose your language

アプリケーションキット MTB








特長
完璧なマッチング
アプリケーションキットはアプリケーションに特化しているため、適切なソリューションを探すのに時間を費やす必要はありません。より重要なことに時間を使うことができます。
生産性の向上
第3シフトに入れる従業員がいない?ロボットにお任せください。
従業員の負担を軽減
手作業での積み込みや清掃など、汚れたり危険で面倒な作業から従業員を守りましょう。
プラグ&ワーク
コンポーネントをロボット制御システムにシームレスに統合することで、大規模な統合作業を行う必要がなくなります。
製品のしくみ
ロボットは自動機械ローディングの重要なキーエレメントです。未加工部品の供給はもちろん、完成品の取り出しにも対応します。MTB¬アプリケーションキットは、シュンクのグリップ技術とクランプ技術の相乗効果を組み合わせ、機械内でワークをクランプするときと、ロボットでワークをハンドリングするときの両方をサポートします。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番




Available globally
必要なソフトウェアのバージョン
PolyScope バージョン5.11
必要な外部機器
圧縮空気供給装置が必要です。外部バルブは必要ありません。
認証および規格
EN ISO 12100:2010
寸法
寸法は選択された製品によって異なります。詳細はデータシートをご覧ください。
同梱物
付属品とマニュアルが同梱されています。ロボット接続キットを追加することで、ロボットコントローラにシームレスに統合できます。最大限の柔軟性を実現するために、ユニバーサル中間ジョー、フィンガー交換システム、ユニバーサル上ジョー、フィンガーブランクをオプションアクセサリーとしてご用意しています。
ライセンスタイプ
一括購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
202723
-
-