Close
Choose your language

SCHUNKによる協働グリップ




特長
協働アプリケーションの世界にすばやく簡単に入ることが約束されたSCHUNK協調グリッパ
認定されたグリップユニットは、アプリケーションの安全性評価の労力を節約します
自動化への迅速かつ簡単な参入のためのさまざまなアプリケーション向けのさまざまなコンポーネントとグリッパで構成される包括的な製品ライン
ロボットインターフェースを備えた組み立て済みのグリップユニット
したがって、取り付けキットや外部バルブは必要ありません
ユニバーサルロボットに合わせたインターフェースでプラグ&ワーク
納品範囲に含まれるURプラグインインストールモジュールにより試運転が迅速かつ簡単
製品のしくみ
小さなコンポーネント用の協働グリッパ、Co-act EGP-C 25、40、50、64
24VおよびデジタルI/Oによって作動する協働操作が保証された電動2指平行開閉グリッパ
組み立て、電子機器、工作機械のローディングの分野での協働作業において、柔軟な力で中小サイズのワークをつかんで移動します。
作業用途
対応ロボット型番





Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
ソフトウェアバージョン条件
ロボットのハードウェアとソフトウェアの互換性は、選択した製品によって異なります。
お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
認証・規格
EN ISO 12100:2010
EN ISO 10218-1:2011
EN ISO 10218-2:2011
ISO/TS 15066:2016
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
寸法
寸法は、選択したグリッパによって異なります。
同梱物
箱には、アクセサリおよびマニュアルと共にグリップシステムが収納されています。
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
138196
-
-