Close
Choose your language
マグネットグリッパ MHM-X7400A
特長
・マグネットグリッパ、ソレノイドバルブ、オートスイッチ、速度調整機構を一体化
・URロボットに直接取付可能
・URCap対応で簡単にプログラミング
・小形軽量マグネットグリッパ:MHM-25Dを搭載
・オートスイッチを2個搭載し、ワークの把持確認が可能
製品のしくみ
エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。専用URCapにより、直観的な操作で各種動作、センサ信号を簡単に組み込むことが可能。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available in
- Austria
- Belgium
- Bulgarian
- Canada
- China Mainland
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Luxembourg
- Malaysia
- Malta
- Netherlands
- Norway
- Oman
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
URCapプラグイン付属:
SMC-MagnetGripperUnit-1.0.0.urcap
Ver.1.0.0
必要なソフトウェアバージョン
CB3.0: Version 3.11 以上
e-Series: Version 5.5 以上
周辺機器
エア供給用に外径4mmのチューブが必要(2m同梱)
認証・規格
CE Marking
寸法
63x63x117 mm
同梱物
マグネットグリッパMHM-25D
平行ピン(6x10) 1本
六角穴付きボルト(M6x23) 4本 製品取付用
配管用チューブ(TU0425) 2m
ユーザーマニュアル
M8コネクタケーブル
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償URCapソフトウェア
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
129170
-
-