Close
Choose your language
SMC 協働ロボット用エアチャック
特長
- 小型で430gと軽量のため、より重いワークを把持可能
- エアチャック、ソレノイドバルブ、オートスイッチ、速度調整機構を一体化
- 安全性を考慮し、樹脂製保護カバー付
- 高剛性リニアガイドを採用した小形軽量エアチャック:JMHZ2-16Dを搭載し、長い把持点でも使用可能
- オートスイッチを2個搭載し、ワークの把持確認が可能
- 開閉速度調整機構を内蔵し、ワークやタクトに合わせ適切な速度での把持が可能
製品のしくみ
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。
- 専用URCapにより、直観的な操作で各種動作、センサ信号を簡単に組み込むことが可能。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available in
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- China Mainland
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Oman
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
URCapプラグイン
URCap ver1.0.0
Compatibility:
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
UR3, UR5, UR10 (CB-Series)
ソフトウェアバージョン条件
CB3.0: Version 3.11 以上
e-Series: Version 5.5 以上
環境条件
エア供給用に外径4mmのチューブが必要
認証・規格
CE 申請中
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
寸法
85x68x135 mm
同梱物
エアチャックユニット JMHZ2-16D x1
並行ピン(6x10) 1本
六角穴付きボルト(M6x23) 4本製品取付用
樹脂カバー 1ケ
十字穴付きなべ子ねじ(M3x6) 3本
配管用チューブ(TU0425) 2m
ユーザーマニュアル
ライセンスの種類
1回限りの購入
無償URCapソフトウェア
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
117627
-
-