Close
Choose your language
![](/media/1804802/smc-logo.jpg?height=100&width=300&mode=max)
SMC 協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ
LEHR シリーズは、強力で高精度な把持能力を持つ協働ロボット用電動グリッパです。先進的なテクノロジーと高品質の構造のこのグリッパは、さまざまな産業用途において効率的で信頼性の高い性能を保証します。繊細なワークでも重量物のハンドリングでも、LEHRシリーズはユーザーニーズを満たすべく、卓越した把持力と精度を提供します。
複雑な設定や難しい作業は不要です。LEHRシリーズは、電気配線M8コネクタを接続するだけで容易に設置でき、すぐに稼働させることができます。さらに、専用のURCap(URロボットと組み合わせてプログラムするためのソフトウェア)が操作プロセスを簡素化し、直感的なインターフェースでシームレスに制御できます。ユーザーフレンドリーな機能があり手間なく設置できるため、LEHRシリーズによって自動化のプロセスはかつてなく簡単となります。
このグリッパは、全体的な効率を改善しながら、時間とリソースを節約するのに役立ちます。繰り返しタスクでも複雑な作業でも、グリッパは一貫したパフォーマンスと生産性の向上を提供し、どんな協働ロボットセットアップにも価値ある追加となります。
![](/media/1831061/snc-electric-gripper-2.jpg)
![](/media/1831146/urcapimage_1.png)
![](/media/1831145/urcapimage_2.png)
![](/media/1831061/snc-electric-gripper-2.jpg)
特長
- 軽量で60~140Nの高把持力、比較的重いワークを把持可能
- ワークに合わせ、位置、速度、把持力の調整が可能
- バッテリレスアブソエンコーダにより、電源投入時に原点復帰が不要
- セルフロック機構により非常停止時にワークの落下を防止
- 安全性を考慮した樹脂製保護カバー付
-
使用スペースに合わせた2種のバリエーション
製品のしくみ
- 電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
-
専用URCapにより、簡単な操作で複雑な動作のプログラムが作成可能
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Canada
- China Mainland
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Hong Kong
- Iceland
- Indonesia
- Italy
- Malaysia
- Mexico
- New Zealand
- Romania
- Russia
- Singapore
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
ソフトウェアバージョンe-Series: Version 5.11
必要要件24V DC
規格・認証2014/30/EU - 電磁両立性指令(EMC指令)
2011/65/EU - 特定有害物質使用制限指令(RoHS指令)
サイズLEHR32K2-50A:145.6 x122x70.8
LEHR32K2-50B:127.6x75x100.3
同梱物・電動グリッパ x1
・ロボット接続ケーブルx1
・製品取付プレートx1
・六角穴付きボルトx4
・平行ピンx1
ライセンスタイプ永続ライセンス
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
225792
-
-