Close
Choose your language
![](/media/1829591/thk_logo_210507_background_transparent.png?height=100&width=300&mode=max)
ならい吸着ハンド
This product is not available in your region (USA)![](/media/1829593/main-product-image-4.png)
![](/media/1829594/01_product-image-4.png)
![](/media/1829595/02_product-image-3.png)
![](/media/1829592/03_product-image-3.png)
![](/media/1829593/main-product-image-4.png)
特長
このハンドは、電磁弁とエジェクタのセット品です。
0.5Mpa、50L/minの圧縮エアを連続して出し続けることができるエアコンプレッサーが必要です。
上記エア条件を達成できた場合、12個の吸着パッドのうち半数が働いていなくても、このハンドは約1kgのワークの吸着が可能です。
ストロークが30mmあるので、このハンドは30mmの高低差があるワークを吸着可能です。
製品のしくみ
このハンドは、付属のボルトでダイレクトにアームに取り付けることができます。
付属の1本のエア供給チューブと、アーム先端のM8コネクタに接続可能な中継ケーブルだけで動作します。
URCapの操作によって簡単に吸着ON/OFF、シャフトロックの制御が可能です。
作業用途
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- 日本
ソフトウェア要件
Polyscope 5.10.0
Polyscope 3.15.0
周辺機器
圧縮空気
認証・規格
RoHS指令
CE(機械指令)
寸法
W:83 mm × D:106.5 mm × H:173 mm
質量:0.7kg
可搬重量:1kg
ストローク:30mm
同梱物
電磁弁・エジェクタ付きならい吸着ハンド本体
中継ケーブル
取付用六角穴付きボルト
エアチューブ5m(外径Φ6)
ライセンス
永続
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
212135
-
-