Zimmer Group社 - ハイブリッドグリッパ
ハイブリッドグリッパ - 空気圧式と電気式を組み合わせたグリッパです。Zimmer Group社(以下、Zimmer Group)のハイブリッドグリッパは標準の空気圧式グリッパをインテリジェントタイプにします。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
平行2指グリッパGPP5000IL - I/Oリンクを備えた空気圧式インテリジェントタイプ
Zimmer Groupの平行2指グリッパシリーズGPP5000ILは、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
同心3指グリッパGPD5000IL - I/Oリンクを備えた空気圧式インテリジェントタイプ
Zimmer Groupの同心3指グリッパシリーズGPD5000ILは、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく



ハイブリッドグリッパ(空気圧と電気式を組み合わせたグリッパ)の特長
- 内蔵バルブテクノロジのため、外部バルブが不要
- サイクルタイムの短縮
- 測定分解能 ± 0.05mmの内蔵センサー
- 単一ケーブル/ホース型ソリューション
- I/Oリンクテクノロジに基づくプロセスデータとサービスデータの双方向通信
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGPP5000IL(I/Oリンクを備えた空気圧式インテリジェントタイプ)の特長
- 内蔵バルブテクノロジのため、外部バルブが不要
- サイクルタイムの短縮
- 測定分解能0.05mmの内蔵センサー
- 単一ケーブル/ホース型ソリューション
- I/Oリンクテクノロジに基づくプロセスデータとサービスデータの双方向通信
- 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- URと完全統合された制御ソフトウェア
同心3指グリッパGPD5000IL(I/Oリンクを備えた空気圧式インテリジェントタイプ)の特長
- 内蔵バルブテクノロジのため、外部バルブが不要
- サイクルタイムの短縮
- 測定分解能0.05mmの内蔵センサー
- 単一ケーブル/ホース型ソリューション
- I/Oリンクテクノロジに基づくプロセスデータとサービスデータの双方向通信
- 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- URと完全統合された制御ソフトウェア









必要なソフトウェアバージョン
PolyScopeバージョン3.3以上
依存関係
I/OリンクグリッパとI/Oリンクマスター(ボックス内に格納)
標準の空気圧式グリッパと外部バルブ
認証・規格
Zimmerのすべてのコンポーネントのマニュアルには組み込み適合宣言書が含まれています。宣言書は常にEU機械指令の有効期限に対応しています。
寸法
各シリーズには広範囲な製品ポートフォリオが用意されていますので、アプリケーションの要件に応じてグリッパの最適寸法を選択していただけます。

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-