Zimmer Group社 - 空気圧式グリッパ
空気圧式グリッパ - 多様なモデル。Zimmer Group社(以下、Zimmer Group)の空気圧式グリッパには、最も堅牢なグリッパから一般用途向けの標準的なグリッパまで、きわめて広範囲のモデルが用意されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
平行2指グリッパGPP5000 - 空気圧式
Zimmer Groupの平行グリッパシリーズGPP5000は、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
同心3指グリッパGPD5000 - 空気圧式
Zimmer Groupの同心3指グリッパシリーズGPD5000は、市場で最も堅牢なグリッパシリーズであり、苛酷な環境条件向けに専用に開発されています。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
平行2指グリッパGPP1000 - 空気圧式
Zimmer Groupの平行グリッパシリーズGPP1000は、標準的なピックアンドプレイス用途向けの基本的価格帯の単動式製品です。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
平行2指グリッパMGP800 - 空気圧式
Zimmer Groupの平行グリッパシリーズMGP800は、組み立てアプリケーション向けの汎用グリッパです。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
2指アンギュラグリッパMGW800 - 空気圧式
Zimmer GroupのアンギュラグリッパシリーズMGW800は、組み立て用途向けの汎用グリッパです。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
2指アンギュラグリッパGZ1000 - 空気圧式
Zimmer GroupのアンギュラグリッパシリーズGZ1000は、標準的なピックアンドプレイス用途向けの基本ソリューションです。低コストで小型/軽量部品をグリップできます。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
切断トングZK1000 - 空気圧式
Zimmer Groupの切断トングZK1000は、射出成形のスプルーの除去などに効果的なきわめて軽量なツールです。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
内側グリッパLG1000 - 空気圧式
Zimmer Groupの内側グリッパLG1000は、穴を使用して歯車などのワークをハンドリングするのに最適です。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく
磁気グリッパHM1000 - 空気圧式
Zimmer Groupの磁気グリッパHM1000は、標準グリッパではワークの縁部に位置決めできないような強磁性体ワークのハンドリングに最適です。組み込まれているURCapsソフトウェアにより、エンドエフェクタの操作がさらに簡単になります。
もっと詳しく










空気圧式グリッパ(多様なモデル)の特長
- 2指平行、3指同心、2指アンギュラ、内側、または磁気グリッパ、および切断トング
- グリップ力は30N~2000N以上
- 市場で最も堅牢なグリッパから標準グリッパまで - 最も広範囲な製品を用意
- 停電時や非常停止時にもオプションの自動ロック機構により安全なグリップを確保
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGPP5000(空気圧式)の特長
- 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- 最大の静的な力とモーメント
- 最大のグリップ力
- 最長のグリッパ指を使用可能
- 標準の密閉ガイドIP64/プロテクタバージョンIP67を使用可能(空気は抜かれている)
- 防食性
- URと完全統合された制御ソフトウェア
同心3指グリッパGPD5000(空気圧式)の特長
- 最大3000万サイクルまでメンテナンス不要
- 最大の静的な力とモーメント
- 最大のグリップ力
- 最長のグリッパ指を使用可能
- 標準の密閉ガイドIP64/プロテクタバージョンIP67を使用可能(空気は抜かれている)
- 防食性
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパGPP1000(空気圧式)の特長
- 最大200万サイクルの耐用寿命
- 100Nのグリップ力
- パネ式の開閉動作用に構成可能
- 1種類の取り付けサイズで3種類のストローク:各指で4、8、16mm
- グリッパ指一式と取り付け具が付属
- URと完全統合された制御ソフトウェア
平行2指グリッパMGP800(空気圧式)の特長
- 最大1000万サイクルまでメンテナンス不要
- 最適化された重量/グリップ力比
- URと完全統合された制御ソフトウェア
2指アンギュラグリッパMGW800(空気圧式)の特長
- 最大1000万サイクルまでメンテナンス不要
- 最適化された重量/グリップ力比
- URと完全統合された制御ソフトウェア
2指アンギュラグリッパGZ1000(空気圧式)の特長
- 最大1000万サイクルまでメンテナンス不要
- 小型/軽量グリッパ
- URと完全統合された制御ソフトウェア
切断トングZK1000(空気圧式)の特長
- 磁場検出機能を内蔵
- 耐用寿命の長い機械設計
- URと完全統合された制御ソフトウェア
内側グリッパLG1000(空気圧式)の特長
- さまざまな直径に対応
- 漏えい試験にも使用可能
- URと完全統合された制御ソフトウェア
磁気グリッパHM1000(空気圧式)の特長
- 非常停止時でも安全に保持
- 横断方向の力が大きい場合にOリングを容易に交換可能
- URと完全統合された制御ソフトウェア









依存関係
外部バルブ
認証・規格
Zimmerのすべてのコンポーネントのマニュアルには組み込み適合宣言書が含まれています。宣言書は常にEU機械指令の有効期限に対応しています。
寸法
各シリーズには広範囲な製品ポートフォリオが用意されていますので、アプリケーションの要件に応じてグリッパの最適寸法を選択していただけます。
同梱物
- この場合は、より簡単に使用できるようURCapsはオプションとなっており、必須ではありません。このためボックスもオプションとなっており必須ではありません。
ライセンスの種類
ライセンスは不要。「1回限りの購入」ライセンスはオプション。

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-